17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックパット木工用ペーパー 125mm 4977292327374

マジックパット木工用ペーパー 125mm

通常単価(税別)
827円
税込単価
910円
通常出荷日:3日目

木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに適したポリッシャー用の木工用ペーパー。【特長】・特殊コーティン...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292327374
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行 (mm)
    7
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • セット内容付属品
    60x2枚・120x2枚・240x2枚
  • 仕様
    マジックパット用
  • 入数
    6枚入

型番:

4977292327374
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

マジックパット木工用ペーパーのパッケージ例

マジックパット木工用ペーパーのパッケージ例

  • 規格:125MM 6PCS。
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き5mm、重量40g。
  • サイズ(直径)125mm。
  • 入数:6枚入。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • マジックパット用。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

4977292327374の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292327374
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
190
パッケージ奥行(mm)
7
パッケージ質量(g)
40
セット内容付属品
60x2枚・120x2枚・240x2枚
仕様
マジックパット用
入数
6枚入

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292327374

入数

最小発注数量
6枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827円
( 910円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに適したポリッシャー用の木工用ペーパー。
【特長】
・特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良い。
・サンドペーパーの約3倍の耐久性あり。
・マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できる。
・粒度が60、120、240タイプの木工用ペーパーが各2枚入りで展開。
・直径サイズが125mmで、機種が電気ドリルに対応する。
【用途】
・マジックパット用として最適。
・木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき作業をする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックパット木工用ペーパー 125mmの型番4977292327374のページです。 型番4977292327374に関する仕様情報を記載しております。
マジックパット木工用ペーパー 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックパット木工用ペーパー 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
木工用ディスクペーパー 125mm 6PCS
マジックペーパー 125mm
ラバーパット 125mm
マジックスポンジ 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格827円1,386円595円1,077円803円726円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125パット直径:125・軸径:6直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729232737449772923303054977292327367497729233031249772923301144977292330336
パッケージ幅(mm)130165130130120130
パッケージ高さ(mm)190200184185200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました