17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックパット ペーパー付 125mm 4977292330305

マジックパット ペーパー付 125mm

通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円
通常出荷日:3日目

電気ドリルでの研磨、艶出し専用ポリッシャーのパット。【特長】・マジックテープ式で脱着が簡単にでき作業能...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 軸径 (mm)
    6
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292330305
  • パッケージ幅 (mm)
    165
  • パッケージ高さ (mm)
    200
  • パッケージ奥行 (mm)
    110
  • パッケージ質量 (g)
    300
  • 材質
    パッド:ラバー製
  • セット内容付属品
    ペーパー(80x1枚・150x1枚)

型番:

4977292330305
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

電気ドリルでの研磨、艶出し用のペーパー付パット

パッケージ例。

パッケージ例。

国内生産のペーパーを使用。

国内生産のペーパーを使用。

マジックテープ式で脱着が簡単。

マジックテープ式で脱着が簡単。

使用例。

使用例。

マジックパット ペーパー付の仕様

  • 規格:125MM。
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き105mm、重量300g。
  • パット直径:125mm。
  • 軸径:6mm。
  • 対応機種:電気ドリル。

この商品の使用上の注意

  • ※ 必要以上の無理な研磨物への押し付けは、破損の原因につながりますのでご注意ください。
  • ※ 作業中は安全の為、防護メガネ等作業に適した保護具、服装を着用してください。

4977292330305の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
軸径(mm)
6
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292330305
パッケージ幅(mm)
165
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行(mm)
110
パッケージ質量(g)
300
材質
パッド:ラバー製
セット内容付属品
ペーパー(80x1枚・150x1枚)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルでの研磨、艶出し専用ポリッシャーのパット。
【特長】
・マジックテープ式で脱着が簡単にでき作業能率があがる。
・電気ドリル、充電DVドリルを使って、研磨やツヤ出し加工が可能。
・ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できる。
・国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップ。
【用途】
・電気ドリルでの研磨、艶出し用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックパット ペーパー付 125mmの型番4977292330305のページです。 型番4977292330305に関する仕様情報を記載しております。
マジックパット ペーパー付 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックパット ペーパー付 125mm
マジックパット木工用ペーパー 125mm
マジックペーパー 125mm
ラバーパット 125mm
マジックスポンジ 125mm
マジック羊毛ボンネット 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,386円827円1,077円803円726円965円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125パット直径:125・軸径:6直径:125直径:125
軸径(mm)6-----
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729233030549772923273744977292330312497729233011449772923303364977292368360
パッケージ幅(mm)165130130120130170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました