17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックコットンボンネット 125mm 4977292368339

マジックコットンボンネット 125mm

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:3日目

マジックパットで脱着カンタンなポリッシャー。【特長】・コットンボンネットとして展開しているパーツ部品。...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292368339
  • パッケージ幅 (mm)
    145
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行 (mm)
    12
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • 仕様
    マジックパット用
  • 入数
    2枚入り

型番:

4977292368339
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

マジックコットンボンネットのパッケージ例

マジックコットンボンネットのパッケージ例

  • 規格:125MM。
  • 商品サイズ:幅127×高さ127×奥行き10mm、重量40g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • 入数:2枚入り。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • マジックパット用。

この商品の使用上の注意

  • ※ 低速で軽く押し当てるように使用してください。
  • ※ 電気ドリルでの使用を対象にしています。
  • ※ エアー工具や電動ポリッシャーなどの高トルクの機械ではご使用できません。

4977292368339の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292368339
パッケージ幅(mm)
145
パッケージ高さ(mm)
190
パッケージ奥行(mm)
12
パッケージ質量(g)
40
仕様
マジックパット用
入数
2枚入り
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292368339

入数

最小発注数量
2枚入り
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マジックパットで脱着カンタンなポリッシャー。
【特長】
・コットンボンネットとして展開しているパーツ部品。
・車に使用する際は、ワックスの塗布、ふき取り作業に利用できる。
・サイズが直径125mm、2枚入りで展開。
・機種が電気ドリルに対応。
【用途】
・車のワックスふき取り、家具などのツヤだし作業する際に最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックコットンボンネット 125mmの型番4977292368339のページです。 型番4977292368339に関する仕様情報を記載しております。
マジックコットンボンネット 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックコットンボンネット 125mm
マジックペーパー 125mm
マジックスポンジ 125mm
ポリッシングスポンジ 125mm
マジックコールテンボンネット 125mm
マジック羊毛ボンネット 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格965円1,077円726円1,021円965円965円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125・アーバー軸径:6直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729236833949772923303124977292330336497729233038149772923683224977292368360
パッケージ幅(mm)145130130130145170
パッケージ高さ(mm)190185200185190210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました