17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポリッシングスポンジ 125mm 4977292330381

ポリッシングスポンジ 125mm

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

自動車のワックスがけ、タイル、ガラスのクリーニングが効率よくできるポリッシャのスポンジ。【特長】・6m...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125・アーバー軸径:6
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292330381
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    185
  • パッケージ奥行 (mm)
    60
  • パッケージ質量 (g)
    120
  • セット内容付属品
    マジックスポンジ・マジックパッド・アーバー

型番:

4977292330381
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

自動車のワックスがけ、タイル、ガラスのクリーニング等に最適なポリッシャのセット

パッケージ例。

パッケージ例。

6mm軸のマジックパット。

6mm軸のマジックパット。

マジックスポンジ側面。

マジックスポンジ側面。

製品仕様

  • 規格:125MM。
  • 商品サイズ:幅120×高さ120×奥行き60mm、重量120g。
  • サイズ:(直径)125mm、(アーバー軸径)6mm。
  • 対応機種:電気ドリル。

この商品の使用上の注意

  • ※ 低速で軽く押し当てるように使用してください。
  • ※ 電気ドリルでの使用を対象にしています。
  • ※ エアー工具や電動ポリッシャーなどの高トルクの機械ではご使用できません。

4977292330381の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125・アーバー軸径:6
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292330381
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
185
パッケージ奥行(mm)
60
パッケージ質量(g)
120
セット内容付属品
マジックスポンジ・マジックパッド・アーバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330381
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

自動車のワックスがけ、タイル、ガラスのクリーニングが効率よくできるポリッシャのスポンジ。
【特長】
・6mm軸のマジックパットとマジックスポンジのセットとして展開。
・サイズが直径125mm、アーバー軸径が6mmで構成されている。
・付属品にアーバーが付いている。
・機種が電気ドリルに対応する。
【用途】
・自動車のワックスがけ、タイル、ガラスのクリーニングをする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシングスポンジ 125mmの型番4977292330381のページです。 型番4977292330381に関する仕様情報を記載しております。
ポリッシングスポンジ 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシングスポンジ 125mm
マジックペーパー 125mm
マジックスポンジ 125mm
マジックコールテンボンネット 125mm
マジックコットンボンネット 125mm
マジック羊毛ボンネット 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,021円1,077円726円965円965円965円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125・アーバー軸径:6直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729233038149772923303124977292330336497729236832249772923683394977292368360
パッケージ幅(mm)130130130145145170
パッケージ高さ(mm)185185200190190210

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました