17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色メリヤスウエス
ミスミ
新型スパナ
TONE
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
ミスミ
  • <
  • >

サンディングベルト(2枚入)

通常単価(税別)
1,092円~1,184円
税込単価
1,201円~1,302円
通常出荷日:3日目

ベルトサンダー(電動)用サンディングベルトとして最適なペーパー。【特長】・木材下地研磨、木工小物の研磨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • サイズ (mm)
    76×533
  • 材質
    砥材:A(アルミナ)
  • ジョイント
    フィルムジョイント
  • 適用機種
    E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
  • パッケージ幅 (mm)
    95
  • 入数
    2枚
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

規格:A#40 76×533MM。

規格:A#40 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅75×高さ220×奥行き100mm、重量160g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A40。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。
規格:A#60 76×533MM。

規格:A#60 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅75×高さ220×奥行き95mm、重量100g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A60。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。
規格:A#120 76×533MM。

規格:A#120 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅77×高さ220×奥行き90mm、重量80g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A120。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。
規格:A#180 76×533MM。

規格:A#180 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅75×高さ220×奥行き95mm、重量80g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A180。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。
規格:A#240 76×533MM。

規格:A#240 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅75×高さ220×奥行き95mm、重量80g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A240。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。
規格:A#320 76×533MM。

規格:A#320 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅75×高さ220×奥行き95mm、重量80g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A320。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。
規格:A#400 76×533MM。

規格:A#400 76×533MM。

  • 商品サイズ:幅75×高さ215×奥行き95mm、重量80g。
  • サイズ:76×533mm。
  • 粒度:A400。
  • フィルムジョイントタイプ。
  • 2枚入。
  • 適合機種:E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN。

この商品の使用上の注意

  • ※ 急激な圧力を加えないで下さい。
  • ※ 回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。
  • ※ 外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

粒度

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

入数

最小発注数量
A40
4977292489157
300
100
160
2枚
1個
A60
4977292489164
300
100
100
2枚
3個
A120
4977292489171
300
95
80
2枚
3個
A180
4977292489188
300
100
80
2枚
3個
A240
4977292489195
300
100
80
2枚
3個
A320
4977292489201
300
100
80
2枚
1個
A400
4977292489218
310
100
80
2枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184円
( 1,302円 )
3日目
1,127円
( 1,240円 )
3日目
1,092円
( 1,201円 )
3日目
1,092円
( 1,201円 )
3日目
1,092円
( 1,201円 )
3日目
1,092円
( 1,201円 )
3日目
1,092円
( 1,201円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベルトサンダー(電動)用サンディングベルトとして最適なペーパー。
【特長】
・木材下地研磨、木工小物の研磨等の加工専用で、表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等に利用できる。
・サイズが76mm×533mmで、 粒度がA40、A60、A120、A180、A240、A320、A400の7タイプより選択できる。
・フィルムジョイントタイプとして展開。
・機種がE-Value吸塵と変速ベルトサンダーEWS-76VLNに対応。
【用途】
・ベルトサンダー用のサンディングベルトとして利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングベルト(2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングベルト(2枚入)
エンドレスベルト50 2枚入
エンドレスベルト50 1パック(3枚入)
ベルトサンダー用 替サンディングベルト 3枚入
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
メーカーSK-11SK-11SK-11EARTH MANHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格1,092円-1,028円 -1,331円773円48,789円42,064円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品関連部品本体品本体品
サイズ(mm)76×533-----
材質砥材:A(アルミナ)-----
ジョイントフィルムジョイント-----
適用機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLNSK11BDS-50F・SK11BDS-50MGSK11BDS-50F・SK11BDS-50MG---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト