17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドレスベルト50 2枚入

エンドレスベルト50 2枚入

通常単価(税別)
1,028円~1,091円
税込単価
1,131円~1,200円
通常出荷日:3日目

木材下地研磨、木工小物の研磨加工に最適なベルトディスクサンダー(電動)の交換部品。【特長】・ベルトディ...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    50
  • 商品タイプ
    本体品
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    915
  • 適用機種
    SK11BDS-50F・SK11BDS-50MG
  • パッケージ高さ (mm)
    80
  • パッケージ奥行き (mm)
    280
  • 入数
    2枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番:BE-21-NO60。

型番:BE-21-NO60。

  • 商品サイズ:幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
  • ベルト幅:50mm。
  • 粒度:WA60。
  • 2枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:SK11BDS-50F、SK11BDS-50MG。
型番:BE-22-NO120。

型番:BE-22-NO120。

  • 商品サイズ:幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
  • ベルト幅:50mm。
  • 粒度:WA120。
  • 2枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:SK11BDS-50F、SK11BDS-50MG。
型番:BE-23-NO240。

型番:BE-23-NO240。

  • 商品サイズ:幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
  • ベルト幅:50mm。
  • 粒度:WA240。
  • 2枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:SK11BDS-50F、SK11BDS-50MG。

この商品の使用上の注意

  • ※ 急激な圧力を加えないで下さい。
  • ※ 回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。
  • ※ 外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

粒度

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ質量

(g)

入数

最小発注数量
WA60
4977292490238
50
120
2枚
1個
WA120
4977292490245
60
100
2枚
1個
WA240
4977292490252
60
80
2枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
3日目
1,028円
( 1,131円 )
3日目
1,028円
( 1,131円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材下地研磨、木工小物の研磨加工に最適なベルトディスクサンダー(電動)の交換部品。
【特長】
・ベルトディスクサンダー専用の交換用のパーツ部品。
・表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等で使用する。
・型番:BE-21-NO60の粒度がWA60、パッケージのサイズが幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
・型番:BE-22-NO120の粒度がWA120、パッケージのサイズが幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
・型番:BE-21-NO240の粒度がWA240、パッケージのサイズが幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
【用途】
・木材下地研磨/木工小物の研磨加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドレスベルト50 2枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスベルト50 2枚入
エンドレスベルト50 1パック(3枚入)
エンドレスベルト100
ベルトサンダー用 替サンディングベルト 3枚入
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
メーカーSK-11SK-11SK-11EARTH MANHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格1,028円-1,331円1,449円 -773円48,789円42,064円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目5日目1日目1日目
ベルト寸法(幅)(mm)5050100約7610076
商品タイプ本体品本体品本体品関連部品本体品本体品
ベルト寸法(長さ)(mm)915915915約457610533
適用機種SK11BDS-50F・SK11BDS-50MGSK11BDS-50F・SK11BDS-50MG----
パッケージ高さ(mm)8055----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト