17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドレスベルト100

通常単価(税別)
1,449円~1,562円
税込単価
1,594円~1,718円
通常出荷日:3日目

木材下地研磨や木工小物の研磨加工に最適なベルトサンダー(電動)用の交換部品【特長】・表面仕上げ、塗装は...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    100
  • 商品タイプ
    本体品
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    915
  • パッケージ幅 (mm)
    125
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

BE-40S。

BE-40S。

  • 型番:BE-40S。
  • 商品サイズ:幅100×高さ100×奥行き915mm、重量260g。
  • ベルト幅:100mm。
  • 粒度:WA60、120、240各1枚。
  • 各サイズ1枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:BDS-100MG、BDS-100N
  • タイプ:フィルムジョイント。
BE-41#60。

BE-41#60。

  • 規格:BE-41-NO60。
  • 商品サイズ:幅100×高さ192×奥行き100mm、重量240g。
  • ベルト幅:100mm。
  • 粒度:WA60。
  • 2枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • タイプ:フィルムジョイント。
  • 適合機種:BDS-100MG、BDS-100N。
BE-42#120。

BE-42#120。

  • 型番:BE-42-NO120。
  • 商品サイズ:幅100×高さ200×奥行き95mm、重量180g。
  • ベルト幅:100mm。
  • 粒度:WA120。
  • 2枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:BDS-100MG、BDS-100N。
BE-43#240。

BE-43#240。

  • 型番:BE-43-NO240。
  • 商品サイズ:幅100×高さ200×奥行き110mm、重量160g。
  • ベルト幅:100mm。
  • 粒度:WA240。
  • 2枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:BDS-100MG、BDS-100N。
BE-44#320。

BE-44#320。

  • 規格:BE-44-NO320。
  • 商品サイズ:幅100×高さ200×奥行き110mm、重量160g。
  • ベルト幅:100mm。
  • 粒度:WA320。
  • 2枚入り。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:BDS-100N。
BE-45#400。

BE-45#400。

  • 型番:BE-45-NO400。
  • 商品サイズ:幅100×高さ200×奥行き110mm、重量160g。
  • ベルト幅:100mm。
  • 粒度:WA400。
  • 2枚入り。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:BDS-100N。

この商品の使用上の注意

  • ※ 急激な圧力を加えないで下さい。
  • ※ 回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。
  • ※ 外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 粒度

  • 材質

  • セット内容付属品

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

粒度

材質

セット内容付属品

JANコード

ジョイント

適用機種

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

入数

最小発注数量
WA60
-
-
4977292490276
フィルムジョイント
BDS-100MG・BDS-100N
256
100
240
2枚
1個
WA240
-
-
4977292490290
-
BDS-100MG・BDS-100N
256
110
160
2枚
1個
WA320
WA研磨剤
-
4977292490207
-
BDS-100N
256
110
160
2枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562円
( 1,718円 )
3日目
1,449円
( 1,594円 )
3日目
1,449円
( 1,594円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材下地研磨や木工小物の研磨加工に最適なベルトサンダー(電動)用の交換部品
【特長】
・表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
・粒度が型番BE-40SがWA60、W120、W240の各1枚。
・NO60/WA60、NO120/WA120、NO240/WA240、NO320/WA320、NO400/WA400より選択できる。
【用途】
・木材下地研磨・木工小物の研磨加工
・使用できなくなったエンドレスベルトの交換用として利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドレスベルト100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスベルト100
エンドレスベルト50 1パック(3枚入)
エンドレスベルト50 2枚入
AC100V/720WベルトサンダーEA809XL-15
リューター グラインディングサンダー L-JB
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ステンレステープ
メーカーSK-11SK-11SK-11エスコ日本精密機械工作マイト工業
通常価格1,449円-1,331円1,028円 -10,477円60,556円3,288円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目4日目
ベルト寸法(幅)(mm)1005050761050
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品関連部品
ベルト寸法(長さ)(mm)9159159155333302000
パッケージ幅(mm)12560----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト