17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラインドリベット 200入
  • SA6-2LB
  • SA6-4LB
  • SA6-6LB

ブラインドリベット 200入

通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円
通常出荷日:3日目

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。【特長】・ハンドリベッター用のブラインドリベットです...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • リベット径 (mm)
    4.8
  • 引張強度
    300kg
  • 剪断強度
    200kg
  • 入数
    200本入
  • 下穴寸法 (mm)
    4.9~5.0
  • 材質1
    フランジ:アルミ、シャフト:スチール
  • 商品高さ (mm)
    57
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 締付可能板厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

締付可能板厚

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

単品重量

(g)

最小発注数量
0.5~3.2
4977292219273
95
154
500
1個
3.2~6.4
4977292219280
96
153
520
1個
6.4~9.6
4977292219297
95
153
580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935円
( 2,129円 )
3日目
1,935円
( 2,129円 )
3日目
1,935円
( 2,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。
【特長】
・ハンドリベッター用のブラインドリベットです。
・フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
・業務用サイズの200本入りです。
【用途】
・部材と母材の締結。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラインドリベット 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドリベット 200入
ブラインドリベット 400入
ブラインドリベット 300入
ステンレスリベット 15本入
ステンレスリベット 20本入
ステンレスリベット 30本入
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,935円1,935円1,935円863円863円863円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
リベット径(mm)4.83.244.843.2
引張強度300kg140kg210kg600kg450kg270kg
剪断強度200kg90kg150kg460kg340kg210kg
入数200本入400本入300本入15本入20本入30本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト