17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラインドリベット SAシリーズ

通常単価(税別)
678円
税込単価
746円
通常出荷日:3日目

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。【特長】・ハンドリベッター用のブラインドリベットです...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 材質1
    フランジ:アルミ、シャフト:スチール
  • 商品幅 (mm)
    55
  • 商品高さ (mm)
    35
  • 商品奥行き (mm)
    120
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • リベット径(mm)

  • 引張強度

  • 剪断強度

  • 入数

  • 下穴寸法(mm)

  • 締付可能板厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

リベット径

(mm)

引張強度

剪断強度

入数

下穴寸法

(mm)

締付可能板厚

(mm)

JANコード

単品重量

(g)

最小発注数量
2.4
80kg
50kg
70本入
2.5~2.6
0.5~3.2
4977292231800
40
3個
2.4
80kg
50kg
70本入
2.5~2.6
3.2~4.8
4977292231817
60
1個
3.2
140kg
90kg
80本入
3.3~3.4
0.5~3.2
4977292231824
80
3個
3.2
140kg
90kg
80本入
3.3~3.4
3.2~4.8
4977292231831
80
3個
3.2
140kg
90kg
80本入
3.3~3.4
4.8~6.4
4977292231848
100
3個
3.2
140kg
90kg
70本入
3.3~3.4
6.4~9.6
4977292231855
80
3個
4
210kg
150kg
55本入
4.1~4.2
0.5~3.2
4977292231862
80
3個
4
210kg
150kg
55本入
4.1~4.2
3.2~4.8
4977292231879
120
3個
4
210kg
150kg
55本入
4.1~4.2
4.8~6.4
4977292231886
100
3個
4
210kg
150kg
50本入
4.1~4.2
6.4~9.6
4977292231893
100
3個
4.8
300kg
200kg
40本入
4.9~5.0
0.5~3.2
4977292231909
100
3個
4.8
300kg
200kg
35本入
4.9~5.0
3.2~6.4
4977292231916
100
3個
4.8
300kg
200kg
35本入
4.9~5.0
6.4~9.6
4977292231923
100
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。
【特長】
・ハンドリベッター用のブラインドリベットです。
・フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
【用途】
・部材と母材の締結

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラインドリベット SAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドリベット SAシリーズ
ナットリベット 10入
ステンレスリベット 15本入
ステンレスリベット 20本入
ステンレスリベット 30本入
ネジ式スナップパンチ No.1750
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格678円684円 -863円863円863円2,721円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
材質1フランジ:アルミ、シャフト:スチールオールアルミオールステンレスオールステンレスオールステンレス本体:鉄、グリップ:ポリプロピレン、ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ
商品幅(mm)555555555595
商品高さ(mm)3520202020250
商品奥行き(mm)12013513513513525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト