17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドナッター HN-50

ハンドナッター

通常単価(税別)
9,0055,716
税込単価
9,9066,288
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

簡単に美しくナット止めができます。【特長】・ネジの切れない薄板にナット穴を作ることが出来ます・マンドレ...

詳細を確認
  • 商品分類
    ナッター
  • 適応リベットサイズ
    M4×P0.7・M5×P0.8・M6×P1.0
  • JANコード
    4977292217040
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト、ハンドル:クロームモリブデン鋼
  • 商品幅 (mm)
    140
  • 商品高さ (mm)
    33
  • 商品奥行き (mm)
    335
  • 単品重量 (g)
    660

型番:

HN-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-50の仕様・寸法情報

商品分類
ナッター
適応リベットサイズ
M4×P0.7・M5×P0.8・M6×P1.0
JANコード
4977292217040
材質1
本体:アルミダイキャスト、ハンドル:クロームモリブデン鋼
商品幅(mm)
140
商品高さ(mm)
33
商品奥行き(mm)
335
単品重量(g)
660

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-50HN-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0055,716
( 6,288 )
2日目

詳細情報

基本情報

簡単に美しくナット止めができます。
【特長】
・ネジの切れない薄板にナット穴を作ることが出来ます
・マンドレルを交換することで、M4、M5、M6のナットの取り付けができます
・フロート式マンドレルの採用により回転するマンドレルが、ノーズピースやハンドルなどに接触しません
・サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車、事務機器等のナットの取り付けに最適です
【用途】
・薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドナッターの型番HN-50のページです。 型番HN-50に関する仕様情報を記載しております。
ハンドナッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドナッター
強力打ち棒 両面10mm用
PC両面ハトメ玉12mm
ネジ式スナップ15mm 10組
ハンドリベットセット SR-1S
ハンド式リベットツール
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11新潟精機(SK)チェリーファスナーズ
通常価格9,0059,3739051,3913,00030,456
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目1日目
商品分類ナッターその他その他その他リベッターリベッター
適応リベットサイズM4×P0.7・M5×P0.8・M6×P1.0---4 / 4.8 / 2.4 / 3.23/32、1/8インチ
JANコード49772922170404977292175692-4977292144681--
材質1本体:アルミダイキャスト、ハンドル:クロームモリブデン鋼-ポリカーボネイト樹脂製---
商品幅(mm)140958780--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング