17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットリベット 10入

通常単価(税別)
684円~818円
税込単価
752円~900円
通常出荷日:3日目

タップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。【特長】・タップ立てが無理な薄板にネジ穴を作ることが...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    10本入
  • 材質1
    オールアルミ
  • 商品幅 (mm)
    55
  • 商品高さ (mm)
    20
  • 商品奥行き (mm)
    135
  • 単品重量 (g)
    20
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • リベット径(mm)

  • 引張強度

  • 剪断強度

  • ネジ

  • 下穴寸法(mm)

  • 締付可能板厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

リベット径

(mm)

引張強度

剪断強度

ネジ

下穴寸法

(mm)

締付可能板厚

(mm)

JANコード

最小発注数量
M4×0.7
467kg
116kg
4mm・ピッチ0.7mm
6.1~6.2
0.5~1.5
4977292217170
1個
M5×0.8
665kg
132kg
5mm・ピッチ0.8mm
7.1~7.2
0.5~1.5
4977292217194
3個
M5×0.8
665kg
132kg
5mm・ピッチ0.8mm
7.1~7.2
1.5~2.5
4977292217200
3個
M6×1.0
1103kg
166kg
6mm・ピッチ1.0mm
9.1~9.2
1.0~2.5
4977292217217
3個
M6×1.0
1103kg
166kg
6mm・ピッチ1.0mm
9.1~9.2
2.5~4.0
4977292217224
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
818円
( 900円 )
3日目
818円
( 900円 )
3日目

詳細情報

基本情報

タップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。
【特長】
・タップ立てが無理な薄板にネジ穴を作ることができるハンドナッター用ナットリベットです。
・薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナットリベット 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットリベット 10入
ステンレスリベット 15本入
ステンレスリベット 20本入
ステンレスリベット 30本入
ステンレス両面ハトメ10mm
両面ハトメの玉 真鍮10mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格684円-863円863円863円1,941円720円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数10本入15本入20本入30本入60組入20組
材質1オールアルミオールステンレスオールステンレスオールステンレス材質:ステンレス(SUS304)真鍮
商品幅(mm)555555559090
商品高さ(mm)20202020160145
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト