17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスリベット 15本入
  • ST6-2
  • ST6-4
  • ST6-6

ステンレスリベット 15本入

通常単価(税別)
863
税込単価
949
通常出荷日:3日目

片側作業で強力な結束が可能です。【特長】・厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。・ハンド...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • リベット径 (mm)
    4.8
  • 引張強度
    600kg
  • 剪断強度
    460kg
  • 入数
    15本入
  • 下穴寸法 (mm)
    4.9~5.0
  • 材質1
    オールステンレス
  • 商品幅 (mm)
    55
  • 商品高さ (mm)
    20
  • 商品奥行き (mm)
    135
  • 単品重量 (g)
    60

ご注意

  • HR-11、21など小型のリベッターでは使用できません両手使いのタテ型ハンドリベッターをお使い下さい。作業時は保護メガネを着用してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 締付可能板厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

締付可能板厚

(mm)

JANコード

最小発注数量
1.6~3.2
4977292216975
3個
3.2~6.4
4977292216982
3個
6.4~9.6
4977292216999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
3日目
863
( 949 )
3日目
863
( 949 )
3日目

詳細情報

基本情報

片側作業で強力な結束が可能です。
【特長】
・厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。
・ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
【用途】
・部材と母材の締結。

ご注意

  • HR-11、21など小型のリベッターでは使用できません両手使いのタテ型ハンドリベッターをお使い下さい。作業時は保護メガネを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスリベット 15本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリベット 15本入
ステンレスリベット 20本入
ステンレスリベット 30本入
ブラインドリベット 200入
ブラインドリベット 400入
ブラインドリベット 300入
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8638638631,9351,9351,935
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
リベット径(mm)4.843.24.83.24
引張強度600kg450kg270kg300kg140kg210kg
剪断強度460kg340kg210kg200kg90kg150kg
入数15本入20本入30本入200本入400本入300本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト