17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190B SMS-190B

金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190B

通常単価(税別)
2,825円
税込単価
3,108円
通常出荷日:3日目

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。【特長】・高硬度・高耐久のクロームモ...

詳細を確認

型番:

SMS-190B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

金切鋏 倍力型 ミニの仕様

  • 切断目安:(軟鋼板)1.2mmまで
  • 切断目安:(ステンレス板304)0.6mmまで
  • 切断目安:(銅板・アルミ板)1.5mmまで
  • 切断目安:(プラスチック板)2.0mmまで
  • 切断目安:(針金)2.5mmまで
  • ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
  • 刃先硬度:HRC60-62
金切鋏 倍力型 ミニの外観1

金切鋏 倍力型 ミニの外観1

金切鋏 倍力型 ミニのパッケージ

金切鋏 倍力型 ミニのパッケージ

金切鋏 倍力型 ミニの外観2

金切鋏 倍力型 ミニの外観2

金切鋏 倍力型 ミニの使用例1

金切鋏 倍力型 ミニの使用例1

金切鋏 倍力型 ミニの使用例2

金切鋏 倍力型 ミニの使用例2

金切鋏 倍力型 ミニの刃先

金切鋏 倍力型 ミニの刃先

注意・禁止事項

  • ※ 製品台紙の説明をよく読み正しくご使用ください。
  • ※ 作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
  • ※ 非絶縁工具なので、通電しているものを切断しないでください。

SMS-190Bの仕様・寸法情報

切断能力:銅板(mm)
1.5
切断能力:ステンレス板(mm)
(ステンレス板304)0.6
切断能力:その他(mm)
(軟鋼板)1.2、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.5
刃部硬度(HRC)
60~62
JANコード
4977292181778
商品幅(mm)
87
商品高さ(mm)
247
商品奥行き(mm)
25
材質1
刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂
パッケージ質量(g)
213

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMS-190BSMS-190B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,825円
( 3,108円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。
【特長】
・高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです
・二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です
・直線切からゆるやかな曲線切まで可能です
・軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです
・ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です
【用途】
・軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190Bの型番SMS-190Bのページです。 型番SMS-190Bに関する仕様情報を記載しております。
金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190B
金切鋏 倍力型 ロング SMS-290B
金切鋏(倍力型)
ストロング万能鋏
ミニ万能はさみステンレス
楽カット金切鋏(柳刃)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,825円2,797円2,320円2,376円1,428円2,230円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
切断能力:銅板(mm)1.511.50.50.30.5
切断能力:ステンレス板(mm)(ステンレス板304)0.60.80.60.3--
切断能力:その他(mm)(軟鋼板)1.2、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.5(軟鋼板)0.8、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.6(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.5、ラスシート、ケブラー繊維などもカット可能(アルミ板、アルミ線、銅線)1.0、(ブリキ板、針金)0.5、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)5.0、(電気コード)10(アルミ板、針金)0.5、(ブリキ板)0.3、(プラ板)1.2、(アルミ線、銅線)1.0、(皮革、ゴム板)4.0(真鍮板)板厚0.5、(アルミニウム)板厚1.0、(プラスチック、ゴム、ビニール)板厚2.0
刃部硬度(HRC)60~6250~6260-6252~5450~5455±1
JANコード49772921817784977292181761----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました