ツール用品技術窓口

金切鋏 倍力型 ロング SMS-290B SMS-290B

金切鋏 倍力型 ロング SMS-290B

通常単価(税別)
2,797
税込単価
3,077
通常出荷日:3日目

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏。【特長】・高硬度・高耐久のクロームモ...

詳細を確認
  • 切断能力:銅板 (mm)
    1
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.8
  • 切断能力:その他 (mm)
    (軟鋼板)0.8、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.6
  • 刃部硬度 (HRC)
    50~62
  • JANコード
    4977292181761
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    335
  • 商品奥行き (mm)
    30
  • 材質1
    刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂
  • パッケージ質量 (g)
    495

ご注意

  • 使用上の注意等を確認の上、作業を行って下さい。作業時には安全手袋などの保護具を着用して下さい。非絶縁工具なので、通電しているものを切断しないで下さい。作業終了後にはストッパーを使い、刃を閉じて子供の手の届かないところに保管して下さい。

型番:

SMS-290B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

金切鋏 倍力型 ロングの仕様

  • 切断目安:軟鋼板0.8mmまで
  • 切断目安:ステンレス板0.8mmまで
  • 切断目安:胴板1.0mmまで
  • 切断目安:アルミ板1.5mmまで
  • 切断目安:プラスチック板2.0mmまで
  • 切断目安:針金2.6mmまで
  • 刃先硬度:HRC50~62
金切鋏 倍力型 ロングの外観1

金切鋏 倍力型 ロングの外観1

金切鋏 倍力型 ロングのパッケージ

金切鋏 倍力型 ロングのパッケージ

金切鋏 倍力型 ロングの使用例

金切鋏 倍力型 ロングの使用例

金切鋏 倍力型 ロングの外観2

金切鋏 倍力型 ロングの外観2

金切鋏 倍力型 ロングの外観3

金切鋏 倍力型 ロングの外観3

金切鋏 倍力型 ロングの刃先

金切鋏 倍力型 ロングの刃先

注意・禁止事項

  • ※ 使用上の注意等を確認の上、作業を行ってください。
  • ※ 作業時には安全手袋などの保護具を着用してください。
  • ※ 非絶縁工具なので、通電しているものを切断しないでください。

SMS-290Bの仕様・寸法情報

切断能力:銅板(mm)
1
切断能力:ステンレス板(mm)
0.8
切断能力:その他(mm)
(軟鋼板)0.8、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.6
刃部硬度(HRC)
50~62
JANコード
4977292181761
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
335
商品奥行き(mm)
30
材質1
刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂
パッケージ質量(g)
495

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMS-290BSMS-290B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
3日目

詳細情報

基本情報

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏。
【特長】
・高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです
・二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します
・軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです
・ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です
・ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です
【用途】
・軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業

ご注意

  • 使用上の注意等を確認の上、作業を行って下さい。作業時には安全手袋などの保護具を着用して下さい。非絶縁工具なので、通電しているものを切断しないで下さい。作業終了後にはストッパーを使い、刃を閉じて子供の手の届かないところに保管して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金切鋏 倍力型 ロング SMS-290Bの型番SMS-290Bのページです。 型番SMS-290Bに関する仕様情報を記載しております。
金切鋏 倍力型 ロング SMS-290Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金切鋏 倍力型 ロング SMS-290B
金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190B
金切鋏(倍力型)
ストロング万能鋏
楽カット金切鋏(柳刃)
ミニ万能はさみステンレス
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,7972,8252,3202,3762,2301,428
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
切断能力:銅板(mm)11.51.50.50.50.3
切断能力:ステンレス板(mm)0.8(ステンレス板304)0.60.60.3--
切断能力:その他(mm)(軟鋼板)0.8、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.6(軟鋼板)1.2、(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.5(アルミ板)1.5、(プラスチック板)2.0、(針金)2.5、ラスシート、ケブラー繊維などもカット可能(アルミ板、アルミ線、銅線)1.0、(ブリキ板、針金)0.5、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)5.0、(電気コード)10(真鍮板)板厚0.5、(アルミニウム)板厚1.0、(プラスチック、ゴム、ビニール)板厚2.0(アルミ板、針金)0.5、(ブリキ板)0.3、(プラ板)1.2、(アルミ線、銅線)1.0、(皮革、ゴム板)4.0
刃部硬度(HRC)50~6260~6260-6252~5455±150~54
JANコード49772921817614977292181778----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました