17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

折れない金切鋸刃(2本組)24山 4977292104388

折れない金切鋸刃(2本組)24山

通常単価(税別)
572円
税込単価
629円
通常出荷日:3日目

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレード。【特長】・6~25mmまでの厚みの材料の切断に適し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    約 全長315×幅12
  • 刃数
    24山
  • JANコード
    4977292104388
  • パッケージ幅 (mm)
    46
  • パッケージ高さ (mm)
    345
  • パッケージ奥行 (mm)
    4
  • パッケージ重量 (g)
    60
  • 入数
    2枚

型番:

4977292104388
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • サイズ(約):全長315×幅12mm
  • 刃数:24山
  • 入数:2枚
折れない金切鋸刃2本組24山の外観

折れない金切鋸刃2本組24山の外観

折れない金切鋸刃2本組24山のパッケージ

折れない金切鋸刃2本組24山のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

4977292104388の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
約 全長315×幅12
刃数
24山
JANコード
4977292104388
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
345
パッケージ奥行(mm)
4
パッケージ重量(g)
60
入数
2枚
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921043884977292104388

入数

最小発注数量
2枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572円
( 629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレード。
【特長】
・6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています
・刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています
・簡易グリップ付きです
【用途】
・薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折れない金切鋸刃(2本組)24山の型番4977292104388のページです。 型番4977292104388に関する仕様情報を記載しております。
折れない金切鋸刃(2本組)24山のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折れない金切鋸刃(2本組)24山
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)
糸のこ 鋸刃5枚セット
ミニチュアフレーム 替刃
万能はさみAD R刃
糸のこ用替刃 軽金属用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格572円937円1,021円572円1,357円986円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)約 全長315×幅12-----
刃数24山-----
JANコード497729210438849772921033744977292103404497729210338149772921841514977292103190
パッケージ幅(mm)46122140418540
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました