17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7・PTM-8
  • PTM-7
  • PTM-8

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7・PTM-8

通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円
通常出荷日:3日目

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。【特長】・陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 仕様1
    サビに強いオールステンレス製
  • 材質1
    ステンレス鋼(SUS410)
  • パッケージ幅 (mm)
    42
  • パッケージ高さ (mm)
    237
  • パッケージ奥行き (mm)
    16
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型の仕様

  • サビに強いオールステンレス製
  • 両頭ナイフ型/両頭ヘラ型
精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7の外観1

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7の外観1

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7の外観2

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7の外観2

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7のパッケージ

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7のパッケージ

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8の外観

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8の外観

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8の外観2

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8の外観2

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8の外観3

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8の外観3

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8のパッケージ

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-8のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意してください。
  • ※ 作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用ください。
  • ※ 使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ質量

(g)

形状

最小発注数量
4977292279079
25
両頭ナイフ型
1個
4977292279086
30
両頭ヘラ型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211円
( 1,332円 )
3日目
1,211円
( 1,332円 )
3日目

詳細情報

基本情報

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。
【特長】
・陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
【用途】
・彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7・PTM-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7・PTM-8
スクレープカッターL SF-4
セラミックカッターL
セラミックカッターS
スクレープカッターS
精密マイクロナイフ PNM-1~PNM-8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,211円1,604円1,301円1,127円1,211円1,365円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ特殊用途カッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
仕様1サビに強いオールステンレス製オートロック式、ラバー付グリップオートロック式、ラバー付グリップオートロック式、ラバー付グリップオートロック式、ラバー付グリップ-
材質1ステンレス鋼(SUS410)刃:銀チタン合金刃:セラミック刃:セラミック刃:銀チタン合金刃:SK-5、柄:アルミニウム削り出し
パッケージ幅(mm)427575515142
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート