17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密マイクロナイフ PNM-1~PNM-8

通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:3日目

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。【特長】・硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 材質1
    刃:SK-5、柄:アルミニウム削り出し
  • 刃硬度
    HRC-60
  • ハンドル長さ (mm)
    115
  • パッケージ幅 (mm)
    42
  • パッケージ高さ (mm)
    240
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ質量 (g)
    20
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ハンドル長さ:115mm
  • 刃硬度:HRC-60
精密マイクロナイフの外観

精密マイクロナイフの外観

精密マイクロナイフのパッケージ

精密マイクロナイフのパッケージ

精密マイクロナイフの使用例

精密マイクロナイフの使用例

用途に応じて選べる刃先形状

  • 刃先形状(刃幅(mm)):平刃・大(3.0)、平刃・小(1.2)、楕円刃・大(1.2)、楕円刃・小(1.2)、三角刃(2.0)、斜刃・大(3.0)、斜刃・小(1.2)、四方キリ(最大2)
精密マイクロナイフ PNM-1平刃・大の外観

精密マイクロナイフ PNM-1平刃・大の外観

精密マイクロナイフ PNM-2平刃・小の外観

精密マイクロナイフ PNM-2平刃・小の外観

精密マイクロナイフ PNM-3楕円刃・大の外観

精密マイクロナイフ PNM-3楕円刃・大の外観

精密マイクロナイフ PNM-4楕円刃・小の外観

精密マイクロナイフ PNM-4楕円刃・小の外観

精密マイクロナイフ PNM-5三角刃の外観

精密マイクロナイフ PNM-5三角刃の外観

精密マイクロナイフ PNM-6斜刃・大の外観

精密マイクロナイフ PNM-6斜刃・大の外観

精密マイクロナイフ PNM-7斜刃・小の外観

精密マイクロナイフ PNM-7斜刃・小の外観

精密マイクロナイフ PNM-8四方キリの外観

精密マイクロナイフ PNM-8四方キリの外観

注意・禁止事項

  • ※ ナイフの先端部は、非常に鋭利に仕上げてあります。
  • ※ 指先や手などにケガをしないように十分に注意してください。
  • ※ 切れ味が鈍くなった場合、刃の形状に合わせて砥石の番手800~1200番で研いでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃先形状

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃先形状

刃幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
-
平刃・小
1.2
4977292279253
1個
-
楕円刃・大
1.2
4977292279260
1個
-
斜刃・大
3.0
4977292279291
1個
最大2
四方キリ
-
4977292279314
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365円
( 1,502円 )
3日目
1,365円
( 1,502円 )
3日目
1,365円
( 1,502円 )
3日目
1,365円
( 1,502円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。
【特長】
・硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。
・超精密な作業に最適です。
・シャープな切れ味と耐久性があります。
・用途に応じて刃先形状を選べます。
【用途】
・モデリングやジオラマなど細かな作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密マイクロナイフ PNM-1~PNM-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密マイクロナイフ PNM-1~PNM-8
超薄刃精密ナイフ PNS-1~PNS-5
精密細工用工具 両頭ナイフ/両頭ヘラ型 PTM-7・PTM-8
スクレープカッター 替刃S
セラミックカッター 替刃S
セラミックカッターL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,365円846円1,211円1,056円943円1,301円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体替刃替刃本体
材質1刃:SK-5、柄:アルミニウム削り出し刃:特殊ステンレス鋼、ハンドル:AS樹脂ステンレス鋼(SUS410)刃:銀チタン合金刃:セラミック刃:セラミック
刃硬度HRC-60-----
ハンドル長さ(mm)115-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト