17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
グリッププライヤ VP-250
TONE
  • <
  • >
糸のこ用替刃 軽金属用 4977292103190

糸のこ用替刃 軽金属用

通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円
通常出荷日:3日目

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃。【特長】・糸のこ用の軽金属用細目替刃。・銅・アルミ等に最適。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103190
  • 材質1
    ローカーボンスチール
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    232
  • パッケージ奥行 (mm)
    5
  • パッケージ重量 (g)
    40
  • 入数
    10本入り

型番:

4977292103190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

糸のこ用替刃 軽金属用の仕様

糸のこ用替刃 軽金属用の外観

糸のこ用替刃 軽金属用の外観

糸のこ用替刃 軽金属用のパッケージ

糸のこ用替刃 軽金属用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

4977292103190の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103190
材質1
ローカーボンスチール
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
232
パッケージ奥行(mm)
5
パッケージ重量(g)
40
入数
10本入り

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921031904977292103190

入数

最小発注数量
10本入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
3日目

詳細情報

基本情報

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃。
【特長】
・糸のこ用の軽金属用細目替刃。
・銅・アルミ等に最適。
【用途】
・銅・アルミ等の切断作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸のこ用替刃 軽金属用の型番4977292103190のページです。 型番4977292103190に関する仕様情報を記載しております。
糸のこ用替刃 軽金属用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸のこ用替刃 軽金属用
糸のこ替刃(12枚入)
糸のこ ECS-1
糸のこ 鋸刃5枚セット
ミニチュアフレーム 替刃
アラミド繊維用はさみ KS-160AR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格986円614円706円1,021円572円3,134円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210319049772921032994977292103282497729210340449772921033814977292129213
材質1ローカーボンスチールローカーボンスチール製刃:ローカーボンスチール製、木柄木柄カーボンスチール刃部:モリブデン・バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂
パッケージ幅(mm)404515514041115
パッケージ高さ(mm)232210255310200215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました