ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
グリッププライヤ VP-250
TONE
  • <
  • >
糸のこ用替刃 木工用 細目 4977292103169

糸のこ用替刃 木工用 細目

通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円
通常出荷日:3日目

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃。【特長】・糸のこ用の木工用細目替刃。・合板・プラスチックなどに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103169
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    235
  • パッケージ奥行 (mm)
    4
  • パッケージ重量 (g)
    20
  • 入数
    10本入り

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

型番:

4977292103169
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

糸のこ用替刃 木工用 細目の仕様

  • 入数:10本入り
糸のこ用替刃 木工用 細目の外観

糸のこ用替刃 木工用 細目の外観

糸のこ用替刃 木工用 細目のパッケージ

糸のこ用替刃 木工用 細目のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

4977292103169の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103169
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
235
パッケージ奥行(mm)
4
パッケージ重量(g)
20
入数
10本入り
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921031694977292103169

入数

最小発注数量
10本入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937円
( 1,031円 )
3日目

詳細情報

基本情報

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃。
【特長】
・糸のこ用の木工用細目替刃。
・合板・プラスチックなどに最適。
【用途】
・合板・プラスチック等の切断作業。

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸のこ用替刃 木工用 細目の型番4977292103169のページです。 型番4977292103169に関する仕様情報を記載しております。
糸のこ用替刃 木工用 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸のこ用替刃 木工用 細目
糸のこ用替刃 木工用 中目
糸のこ用替刃 木工用 荒目
糸のこ用替刃 軽金属用
糸のこ替刃(12枚入)
糸のこ ECS-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格937円937円937円986円614円706円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210316949772921031524977292103145497729210319049772921032994977292103282
パッケージ幅(mm)4040404045155
パッケージ高さ(mm)235235230232210255
パッケージ奥行(mm)44451020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました