17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

糸のこ替刃(12枚入) ECSB-1

糸のこ替刃(12枚入)

通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:3日目

糸鋸替刃12枚入り。【特長】・糸のこ用替刃12枚入り。・スプリング式で簡単取付け可能。【用途】・薄板・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103299
  • 材質1
    ローカーボンスチール製
  • パッケージ幅 (mm)
    45
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行 (mm)
    10
  • パッケージ重量 (g)
    40
  • 入数
    12枚入り

型番:

ECSB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

糸のこ替刃 12枚入りの仕様

  • 12枚入り
糸のこ替刃 12枚入りの外観

糸のこ替刃 12枚入りの外観

糸のこ替刃 12枚入りのパッケージ

糸のこ替刃 12枚入りのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

ECSB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103299
材質1
ローカーボンスチール製
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
210
パッケージ奥行(mm)
10
パッケージ重量(g)
40
入数
12枚入り

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECSB-1ECSB-1

入数

最小発注数量
12枚入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

糸鋸替刃12枚入り。
【特長】
・糸のこ用替刃12枚入り。
・スプリング式で簡単取付け可能。
【用途】
・薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸のこ替刃(12枚入)の型番ECSB-1のページです。 型番ECSB-1に関する仕様情報を記載しております。
糸のこ替刃(12枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸のこ替刃(12枚入)
糸のこ 鋸刃5枚セット
糸のこ用替刃 軽金属用
糸のこ ECS-1
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)
ミニチュアフレーム 替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円1,021円986円706円937円572円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210329949772921034044977292103190497729210328249772921033744977292103381
材質1ローカーボンスチール製木柄ローカーボンスチール刃:ローカーボンスチール製、木柄ポリカーボネイト樹脂カーボンスチール
パッケージ幅(mm)451404015512241
パッケージ高さ(mm)210310232255277200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました