17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
グリッププライヤ VP-250
TONE
  • <
  • >
糸のこ 鋸刃5枚セット 4977292103404

糸のこ 鋸刃5枚セット

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

ホビー・工作に最適。【特長】・木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用。・木工用(中目...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103404
  • 材質1
    木柄
  • セット内容
    鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)
  • パッケージ幅 (mm)
    140
  • パッケージ高さ (mm)
    310
  • パッケージ奥行 (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    180

型番:

4977292103404
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

糸のこの外観

糸のこの外観

糸のこのパッケージ

糸のこのパッケージ

糸のこの使用例

糸のこの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

4977292103404の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103404
材質1
木柄
セット内容
鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)
パッケージ幅(mm)
140
パッケージ高さ(mm)
310
パッケージ奥行(mm)
25
パッケージ重量(g)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921034044977292103404
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホビー・工作に最適。
【特長】
・木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用。
・木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用。
・木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用。
・軽金属用は銅・アルミ等に使用。
・鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能。
【用途】
・軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸のこ 鋸刃5枚セットの型番4977292103404のページです。 型番4977292103404に関する仕様情報を記載しております。
糸のこ 鋸刃5枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸のこ 鋸刃5枚セット
糸のこ ECS-1
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)
糸のこ替刃(12枚入)
糸のこ用替刃 軽金属用
ミニチュアフレーム 替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,021円706円937円614円986円572円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210340449772921032824977292103374497729210329949772921031904977292103381
材質1木柄刃:ローカーボンスチール製、木柄ポリカーボネイト樹脂ローカーボンスチール製ローカーボンスチールカーボンスチール
セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)鋸刃7枚付き替刃2枚付---
パッケージ幅(mm)140155122454041
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました