ツール用品技術窓口

糸のこ ECS-1 ECS-1

糸のこ ECS-1

通常単価(税別)
706円
税込単価
777円
通常出荷日:3日目

ホビー・工作に最適。【特長】・鋸刃が縦向き・横向きに取り付け可能。・スプリング式で簡単取付け。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103282
  • 材質1
    刃:ローカーボンスチール製、木柄
  • セット内容
    鋸刃7枚付き
  • 柄タイプ
    木柄
  • パッケージ幅 (mm)
    155
  • パッケージ高さ (mm)
    255
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    100

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

型番:

ECS-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

糸のこ ECS-1の仕様

  • 鋸刃7枚付き
  • 木柄
糸のこ ECS-1の外観

糸のこ ECS-1の外観

糸のこ ECS-1のパッケージ

糸のこ ECS-1のパッケージ

糸のこ ECS-1の使用例

糸のこ ECS-1の使用例

注意・禁止事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

ECS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103282
材質1
刃:ローカーボンスチール製、木柄
セット内容
鋸刃7枚付き
柄タイプ
木柄
パッケージ幅(mm)
155
パッケージ高さ(mm)
255
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECS-1ECS-1
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706円
( 777円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホビー・工作に最適。
【特長】
・鋸刃が縦向き・横向きに取り付け可能。
・スプリング式で簡単取付け。
【用途】
・薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸のこ ECS-1の型番ECS-1のページです。 型番ECS-1に関する仕様情報を記載しております。
糸のこ ECS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸のこ ECS-1
糸のこ 鋸刃5枚セット
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)
糸のこ用替刃 軽金属用
糸のこ替刃(12枚入)
ミニチュアフレーム 替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格706円1,021円937円986円614円572円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210328249772921034044977292103374497729210319049772921032994977292103381
材質1刃:ローカーボンスチール製、木柄木柄ポリカーボネイト樹脂ローカーボンスチールローカーボンスチール製カーボンスチール
セット内容鋸刃7枚付き鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)替刃2枚付---
柄タイプ木柄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました