17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩ビカット 180mm US-4

塩ビカット 180mm

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:3日目

工作やホビー・荷造作業に適したはさみ。【特長】・軽くて疲れにくいソフトグリップを採用。 ・サビにくいハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 全長 (mm)
    約185
  • JANコード
    4977292180542
  • 商品幅 (mm)
    118
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 材質
    刃:炭素工具鋼(S50C)、表面処理:ハードクローム
  • パッケージ質量 (g)
    100

型番:

US-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

塩ビカット 180mmの仕様

パッケージ入りイメージ画像

パッケージ入りイメージ画像

ブランド名SK11
商品名塩ビカット 180mm
規格US-4
商品サイズ幅90×高さ185×奥行き13mm
重量100g

仕様

  • 全長:約185mm。
  • 表面処理:ハードクローム。

注意事項

  • 熱処理された銅線や鋼板には使用できない。
  • 表示用途以外には使用しない。
  • はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険なので、絶対にしない(特に先端部での強力な切断は絶対にしない)。
軽くて疲れにくいソフトグリップを採用

軽くて疲れにくいソフトグリップを採用

塩ビ・プラスチック板などに

塩ビ・プラスチック板などに

アルミ・ブリキ板などに

アルミ・ブリキ板などに

US-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
全長(mm)
約185
JANコード
4977292180542
商品幅(mm)
118
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
15
材質
刃:炭素工具鋼(S50C)、表面処理:ハードクローム
パッケージ質量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
US-4US-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

工作やホビー・荷造作業に適したはさみ。
【特長】
・軽くて疲れにくいソフトグリップを採用。
・サビにくいハードクロームメッキ仕様。
【用途】
・工作やホビー、荷造作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビカット 180mmの型番US-4のページです。 型番US-4に関する仕様情報を記載しております。
塩ビカット 180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビカット 180mm
モールカッター 195mm
モールカッター MK-205
ステンレス用パイプカッター
パイプカッターPro.替刃 PCBK-1S
ステン用ミニパイプカッター
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,596円3,829円2,531円3,661円1,189円2,937円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ塩ビ管カッターサヤ管カッターサヤ管カッターパイプカッター替刃パイプカッター
全長(mm)約185195205157-90
JANコード497729218054249772922803894977292278102-4977292222235-
商品幅(mm)1189090602260
商品高さ(mm)2502652701572290
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました