ツール用品技術窓口

モールカッター 195mm 4977292280389

モールカッター 195mm

通常単価(税別)
3,829円
税込単価
4,212円
通常出荷日:3日目

刃に最高級の鋼を使用したモールカッター。【特長】・刃はサビに強い、ふっ素樹脂加工。 ・ステンレススプリ...

詳細を確認

ご注意

  • 感電の恐れがありますので、電流が流れているものへは使用しないでください。刃は大変に鋭利ですので取扱いに注意してください。

型番:

4977292280389
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ画像

パッケージ入りイメージ画像

ブランド名SK11
商品名モールカッター
規格195MM
商品サイズ幅60×高さ195×奥行き18mm
重量260g

仕様

  • サイズ:195mm。
  • 最大切断径:20mmまで(モール・ホース・生木・ロープ等)。

注意事項

  • 感電の恐れがあるので、電流が流れているものへは使用しない。
  • 刃は大変に鋭利なので取扱いに注意する。
刃はサビに強い、ふっ素樹脂加工

刃はサビに強い、ふっ素樹脂加工

ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができる

ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができる

4977292280389の仕様・寸法情報

商品タイプ
サヤ管カッター
切断能力(mm)
20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)
全長(mm)
195
JANコード
4977292280389
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
265
商品奥行き(mm)
20
材質
刃部:刃物鋼SK-5
パッケージ質量(g)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772922803894977292280389
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,829円
( 4,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃に最高級の鋼を使用したモールカッター。
【特長】
・刃はサビに強い、ふっ素樹脂加工。
・ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができる。
・ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持。
【用途】
・電設工事のモール切断作業。

ご注意

  • 感電の恐れがありますので、電流が流れているものへは使用しないでください。刃は大変に鋭利ですので取扱いに注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モールカッター 195mmの型番4977292280389のページです。 型番4977292280389に関する仕様情報を記載しております。
モールカッター 195mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールカッター 195mm
モールカッター MK-205
塩ビカット 180mm
ステンレス用パイプカッター
ステン用ミニパイプカッター
53.98mm銅管カッター
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,829円2,531円1,596円3,661円2,937円69,784円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目9日目
商品タイプサヤ管カッターサヤ管カッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)20まで(モール等樹脂製品)-6~383~2834.92、41.28、53.98
全長(mm)195205約18515790321.8
JANコード497729228038949772922781024977292180542---
商品幅(mm)90901186060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました