ツール用品技術窓口

ミニチュアフレーム(替刃2枚付) 4977292103374

ミニチュアフレーム(替刃2枚付)

通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円
通常出荷日:3日目

【特長】・レバー操作だけで簡単に刃の取りつけ、取りはずしが出来ます・替刃2枚付【用途】・軽金属・プラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103374
  • 材質1
    ポリカーボネイト樹脂
  • セット内容
    替刃2枚付
  • パッケージ幅 (mm)
    122
  • パッケージ高さ (mm)
    277
  • パッケージ奥行 (mm)
    15
  • パッケージ重量 (g)
    100

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

型番:

4977292103374
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ画像

パッケージ入りイメージ画像

商品名ミニチュアフレーム
商品サイズ幅105×高さ230×奥行き11mm
重量100g

注意事項

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

4977292103374の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103374
材質1
ポリカーボネイト樹脂
セット内容
替刃2枚付
パッケージ幅(mm)
122
パッケージ高さ(mm)
277
パッケージ奥行(mm)
15
パッケージ重量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921033744977292103374
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937円
( 1,031円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作だけで簡単に刃の取りつけ、取りはずしが出来ます
・替刃2枚付
【用途】
・軽金属・プラスチックなどの切断作業

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュアフレーム(替刃2枚付)の型番4977292103374のページです。 型番4977292103374に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)
糸のこ 鋸刃5枚セット
糸のこ ECS-1
ミニチュアフレーム 替刃
糸のこ替刃(12枚入)
糸のこ用替刃 軽金属用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格937円1,021円706円572円614円986円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210337449772921034044977292103282497729210338149772921032994977292103190
材質1ポリカーボネイト樹脂木柄刃:ローカーボンスチール製、木柄カーボンスチールローカーボンスチール製ローカーボンスチール
セット内容替刃2枚付鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)鋸刃7枚付き---
パッケージ幅(mm)122140155414540
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました