17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニチュアフレーム 替刃 4977292103381

ミニチュアフレーム 替刃

通常単価(税別)
572
税込単価
629
通常出荷日:3日目

刃の取りはずしが簡単にできる、ミニチュアフレーム用の金工用替刃。【特長】・ミニチュアフレーム用の金工用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292103381
  • 材質1
    カーボンスチール
  • パッケージ幅 (mm)
    41
  • パッケージ高さ (mm)
    200
  • パッケージ奥行 (mm)
    12
  • パッケージ重量 (g)
    20
  • 入数
    3枚組

型番:

4977292103381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニチュアフレーム 替刃の仕様

パッケージ画像

パッケージ画像

商品名ミニチュアフレーム 替刃
規格キンコウヨウ

注意事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
  • ※ 替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

4977292103381の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292103381
材質1
カーボンスチール
パッケージ幅(mm)
41
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行(mm)
12
パッケージ重量(g)
20
入数
3枚組

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921033814977292103381

入数

最小発注数量
3枚組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃の取りはずしが簡単にできる、ミニチュアフレーム用の金工用替刃。
【特長】
・ミニチュアフレーム用の金工用替刃。
・3枚組。
【用途】
・軽金属・プラスチックなどの切断作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュアフレーム 替刃の型番4977292103381のページです。 型番4977292103381に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアフレーム 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアフレーム 替刃
ミニチュアフレーム(替刃2枚付)
糸のこ用替刃 軽金属用
糸のこ替刃(12枚入)
万能はさみAD R刃
糸のこ 鋸刃5枚セット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5729379866141,3571,021
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729210338149772921033744977292103190497729210329949772921841514977292103404
材質1カーボンスチールポリカーボネイト樹脂ローカーボンスチールローカーボンスチール製刃部:SK-5、刃部表面:ハードクロームメッキ、グリップ:PP/TPR木柄
パッケージ幅(mm)41122404585140
パッケージ高さ(mm)200277232210235310

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました