ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミニクラフトはさみ ステンレス

ミニクラフトはさみ ステンレス SMK-100S
通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円
通常出荷日:3日目

薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適なミニクラフトはさみ。【特長】・サビに強い、ステンレスブレード。・...

詳細を確認
  • 鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

型番:

SMK-100S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMK-100Sの仕様・寸法情報

刃部硬度
HRC50-54
パッケージ幅(mm)
71
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行き(mm)
10
JANコード
4977292184199
パッケージ質量(g)
27
材質
刃部:SUS420J2、グリップ:ABS
-
-

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

グリップは丈夫なABS

グリップは丈夫なABS

ペーパークラフトなどに最適

ペーパークラフトなどに最適

サビに強い、ステンレスブレード

サビに強い、ステンレスブレード

製品仕様

ブランド名SK11
商品名ミニクラフトはさみステンレス
規格SMK-100S
商品サイズ幅51×高さ100×奥行き6mm
重量12g

注意・禁止事項

  • はさみの能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。
  • はさみでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。
  • 刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
SMK-100SSMK-100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133円
( 1,246円 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適なミニクラフトはさみ。
【特長】
・サビに強い、ステンレスブレード。
・グリップは丈夫なABS。
・ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利。
・刃部硬度:HRC50-54。
【用途】
・紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。

ご注意

  • 鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニクラフトはさみ ステンレスの型番SMK-100Sのページです。 型番SMK-100Sに関する仕様情報を記載しております。
ミニクラフトはさみ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクラフトはさみ ステンレス
クラフト握りはさみ
クラフト家庭用はさみ
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,133円1,000円1,969円1,379円1,526円1,927円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃部硬度HRC50-54HRC50-54HRC50-54HRC50-54HRC56±1HRC52-53
パッケージ幅(mm)7182105116116115
パッケージ高さ(mm)160176260250255215
パッケージ奥行き(mm)101515101913
JANコード497729218419949772921292064977292129176497729212916949772921291904977292129244
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました