ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホームカットSAW ピンク HCSW-120P

ホームカットSAW ピンク HCSW-120P HCSW-120P
通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円
通常出荷日:3日目

プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断するピンク色の替刃式折込鋸。 【特長...

詳細を確認
  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。使用後は刃の間の切り屑を取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布してください(折りたたむ際に、指を挟まないように注意してください)。柄及び鋸身に割れ、亀裂がある場合は使用しないでください(柄及び鋸身にガタツキがある場合は、ネジ等をしっかりと固定してから使用してください)。安全のため、作業手袋を着用して作業してください。
  • 鋸身、特に刃部は素手で触れないでください。
詳細を確認

型番:

HCSW-120P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCSW-120Pの仕様・寸法情報

板厚(mm)
0.6
パッケージ幅(mm)
92
パッケージ高さ(mm)
220
パッケージ奥行き(mm)
23
JANコード
4977292109482
パッケージ質量(g)
164
材質
刃部材質:SK-5、衝撃焼入れ(軽金属用)、ブレード表面処理:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、グリップ:エラストマー樹脂
クリップ色
ピンク
刃
木工用・軽金属用
刃厚/寸
(木工用)16枚目・(軽金属用)21枚目
刃先
衝撃焼入れ(軽金属用)
専用替刃品番
(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K

商品情報

ホームカットSAW ピンクの仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

収納に便利な折りたたみ式

収納に便利な折りたたみ式

紐通し穴付き

紐通し穴付き

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

木工用刃

木工用刃

軽金属用刃

軽金属用刃

製品仕様

  • 刃厚・寸:木工用/16枚目、軽金属用/21枚目
  • 板厚:0.6mm
  • ブレード表面処理:木工用/クリアー塗装仕上げ、軽金属用/無電解ニッケルメッキ仕上げ
  • 刃先衝撃焼入れ(軽金属用)
  • 刃:木工用、軽金属用
  • グリップ部カラー:ピンク
  • 専用替刃品番:木工用/SWB120-M、軽金属用/SWB120-K

注意・禁止事項

  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。
  • 曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。
  • 切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。

型番リスト

表示件数
型番
HCSW-120PHCSW-120P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,068円
( 2,275円 )
3日目

詳細情報

基本情報

プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断するピンク色の替刃式折込鋸。
【特長】
・軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できる。
・軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない小型サイズ。
・刃はネジ2つで交換できる、簡単替刃式。
・作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できる。
【用途】
・プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。

ご注意

  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。使用後は刃の間の切り屑を取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布してください(折りたたむ際に、指を挟まないように注意してください)。柄及び鋸身に割れ、亀裂がある場合は使用しないでください(柄及び鋸身にガタツキがある場合は、ネジ等をしっかりと固定してから使用してください)。安全のため、作業手袋を着用して作業してください。
  • 鋸身、特に刃部は素手で触れないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームカットSAW ピンク HCSW-120Pの型番HCSW-120Pのページです。 型番HCSW-120Pに関する仕様情報を記載しております。
ホームカットSAW ピンク HCSW-120Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームカットSAW ピンク HCSW-120P
ホームカットSAW グリーン
ホームカットSAW イエロー
ホームカットR
ホームカットR フッ素グリーン
クロスカットR 240mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,068円2,068円2,068円1,287円1,414円2,587円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚(mm)0.60.60.6---
パッケージ幅(mm)92929210010090
パッケージ高さ(mm)220220220230230285
パッケージ奥行き(mm)232323101020
JANコード497729210948249772921094684977292109475497729212989349772921299094977292129411
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました