ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホームカットSAW グリーン

ホームカットSAW グリーン HCSW-120G
通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円
通常出荷日:3日目

日常生活の切るをサポートします。【特長】・プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さ...

詳細を確認
  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。使用後は刃の間の切り屑を取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布してください(折りたたむ際に、指を挟まないように注意してください)。柄及び鋸身に割れ、亀裂がある場合は使用しないでください(柄及び鋸身にガタツキがある場合は、ネジ等をしっかりと固定してから使用してください)。安全のため、作業手袋を着用して作業してください。
  • 鋸身、特に刃部は素手で触れないでください。
詳細を確認

型番:

HCSW-120G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCSW-120Gの仕様・寸法情報

板厚(mm)
0.6
パッケージ幅(mm)
92
パッケージ高さ(mm)
220
パッケージ奥行き(mm)
23
JANコード
4977292109468
パッケージ質量(g)
164
材質
刃部材質:SK-5、衝撃焼入れ(軽金属用)、ブレード表面処理:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、グリップ:エラストマー樹脂
クリップ色
グリーン
刃
木工用・軽金属用
刃厚/寸
(木工用)16枚目・(軽金属用)21枚目
刃先
衝撃焼入れ(軽金属用)
専用替刃品番
(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K

型番リスト

表示件数
型番
HCSW-120GHCSW-120G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,068円
( 2,275円 )
3日目

詳細情報

基本情報

日常生活の切るをサポートします。
【特長】
・プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
・軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
・軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。
・刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。
・作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
【用途】
・プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。
【注意】
・パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。
・曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。
・切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。
・使用後は刃の間の切り屑を取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布してください(折りたたむ際に、指を挟まないように注意してください)。
・柄及び鋸身に割れ、亀裂がある場合は使用しないでください(柄及び鋸身にガタツキがある場合は、ネジ等をしっかりと固定してから使用してください)。
・安全のため、作業手袋を着用して作業してください。
・鋸身、特に刃部は素手で触れないでください。

ご注意

  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。使用後は刃の間の切り屑を取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布してください(折りたたむ際に、指を挟まないように注意してください)。柄及び鋸身に割れ、亀裂がある場合は使用しないでください(柄及び鋸身にガタツキがある場合は、ネジ等をしっかりと固定してから使用してください)。安全のため、作業手袋を着用して作業してください。
  • 鋸身、特に刃部は素手で触れないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームカットSAW グリーンの型番HCSW-120Gのページです。 型番HCSW-120Gに関する仕様情報を記載しております。
ホームカットSAW グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームカットSAW グリーン
ホームカットSAW イエロー
ホームカットSAW ピンク HCSW-120P
ホームカットR フッ素グリーン
ホームカットR
クロスカットR 240mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,068円2,068円2,068円1,414円1,287円2,587円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚(mm)0.60.60.6---
パッケージ幅(mm)92929210010090
パッケージ高さ(mm)220220220230230285
パッケージ奥行き(mm)232323101020
JANコード497729210946849772921094754977292109482497729212990949772921298934977292129411
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました