ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホームカットR フッ素グリーン

ホームカットR フッ素グリーン HCR-F175G
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:3日目

ゆるやかカーブ刃とギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできるグリーン色のはさみ。【特長】・粘着テー...

詳細を確認
  • パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

型番:

HCR-F175G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCR-F175Gの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
約2.3
刃部
フッ素コート
刃部硬度
HRC53±2
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
230
パッケージ奥行き(mm)
10
JANコード
4977292129909
パッケージ質量(g)
89
材質
刃部:SUS420J2、フッ素コート、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP
クリップ色
グリーン

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ゆるやかカーブ刃とギザ刃でスムーズにカット

ゆるやかカーブ刃とギザ刃でスムーズにカット

ブランド名SK11
商品名ホームカットRフッ素グリーン
規格HCR-F175G
商品サイズ幅83×高さ175×奥行き12mm
重量61g
  • 色:グリーン
  • 刃厚:約2.3mm
  • 刃部硬度:HRC53±2
  • 刃部フッ素コート
  • 注意事項:パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください

型番リスト

表示件数
型番
HCR-F175GHCR-F175G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゆるやかカーブ刃とギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできるグリーン色のはさみ。
【特長】
・粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃。
・サビにくいステンレス製ブレード。
・握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドル。
・すべりにくい樹脂グリップ。
・安全キャップ付き。
【用途】
・牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。

ご注意

  • パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

商品担当おすすめ

  • クラフト厚紙用はさみ 画像

    SK-11

    クラフト厚紙用はさみ

    【特長】刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。

  • クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F 画像

    SK-11

    クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F

    【特長】刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつかない。刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製。グリップはすべりにくいエラストマー樹脂製。 。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできる。刃部硬度:HRC52-53。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームカットR フッ素グリーンの型番HCR-F175Gのページです。 型番HCR-F175Gに関する仕様情報を記載しております。
ホームカットR フッ素グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームカットR フッ素グリーン
ホームカットR
クロスカットR フッ素 240mm
クロスカットR 240mm
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,414円1,287円3,043円2,587円1,927円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃厚(mm)約2.3約2.3----
刃部フッ素コート-R刃仕様R刃仕様--
刃部硬度HRC53±2HRC53±2--HRC52-53HRC50-54
パッケージ幅(mm)1001009090115116
パッケージ高さ(mm)230230285285215250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました