ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホームカットR

ホームカットR HCR-175G
  • HCR-175G
  • HCR-175P
  • HCR-175Y
通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円
通常出荷日:3日目

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。【特長】・握りやすく、力の掛けやす...

詳細を確認
  • パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

型番:

HCR-175G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCR-175Gの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
約2.3
刃部硬度
HRC53±2
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
230
パッケージ奥行き(mm)
10
JANコード
4977292129893
パッケージ質量(g)
87
材質
刃部:SUS420J2、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP
クリップ色
グリーン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HCR-175GHCR-175G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287円
( 1,416円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。
【特長】
・握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです
・サビにくいステンレス製ブレードです
・すべりにくい樹脂グリップです
・安全キャップ付きです
【用途】
・牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断

ご注意

  • パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームカットRの型番HCR-175Gのページです。 型番HCR-175Gに関する仕様情報を記載しております。
ホームカットRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームカットR
ホームカットR フッ素グリーン
ミニクラフトはさみ ステンレス
クラフト家庭用はさみ
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
クラフト工作はさみストロング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,287円1,414円1,133円1,969円1,927円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃厚(mm)約2.3約2.3----
刃部硬度HRC53±2HRC53±2HRC50-54HRC50-54HRC52-53HRC56±1
パッケージ幅(mm)10010071105115116
パッケージ高さ(mm)230230160260215255
パッケージ奥行き(mm)101010151319
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました