ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クロスカットR 240mm

クロスカットR 240mm 4977292129411
通常単価(税別)
2,587円
税込単価
2,846円
通常出荷日:3日目

壁紙・クロスの切断に最適な鋏。【特長】・布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できる。・切れ味を上げる...

詳細を確認
  • 表示用途以外ではご使用にならないで下さい。刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管にはご注意下さい。安全の為、作業中には手袋などの安全保護具を装着して下さい。

型番:

4977292129411
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292129411の仕様・寸法情報

全長(mm)
240
刃部
R刃仕様
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
285
パッケージ奥行き(mm)
20
JANコード
4977292129411
パッケージ質量(g)
198
材質
刃部材質:SUS420J2、ハンドル部:ABS樹脂

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

商品名クロスカットR
規格240mm
商品サイズ幅84×高さ245×奥行き15mm
重量142g
  • 全長:240mm
  • 刃部:R刃仕様

注意事項

  • ※ 表示用途以外ではご使用にならないで下さい。
  • ※ 刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管にはご注意下さい。
  • ※ 安全の為、作業中には手袋などの安全保護具を装着して下さい。
壁紙・クロス・布の裁断に最適

壁紙・クロス・布の裁断に最適

R刃でよりスムーズにカット

R刃でよりスムーズにカット

カバー付

カバー付

型番リスト

表示件数
型番
49772921294114977292129411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587円
( 2,846円 )
3日目

詳細情報

基本情報

壁紙・クロスの切断に最適な鋏。
【特長】
・布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できる。
・切れ味を上げるため、R刃仕様にしている。
【特長】
・壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。

ご注意

  • 表示用途以外ではご使用にならないで下さい。刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管にはご注意下さい。安全の為、作業中には手袋などの安全保護具を装着して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスカットR 240mmの型番4977292129411のページです。 型番4977292129411に関する仕様情報を記載しております。
クロスカットR 240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスカットR 240mm
クロスカットR フッ素 240mm
ホームカットR フッ素グリーン
クラフト便利はさみ 170mm
ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19
クラフト厚紙用はさみ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,587円3,043円1,414円1,035円1,203円1,540円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)240240-170130200
刃部R刃仕様R刃仕様フッ素コート---
パッケージ幅(mm)909010010090103
パッケージ高さ(mm)285285230250163260
パッケージ奥行き(mm)20201015813
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました