ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト便利はさみ 170mm

クラフト便利はさみ 170mm 4977292129121
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

強力ギザ刃で、切る物が滑りにくくなっている、クラフト便利はさみ。【特長】・指が置けて握りやすいグリップ...

詳細を確認
  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください(特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください)。

型番:

4977292129121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292129121の仕様・寸法情報

全長(mm)
170
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行き(mm)
15
JANコード
4977292129121
パッケージ質量(g)
80
材質
刃部:ステンレス製
刃の仕様
ハードクロムメッキ

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

切る物が滑りにくい強力ギザ刃

切る物が滑りにくい強力ギザ刃

製品仕様

商品名クラフト便利はさみ
商品サイズ幅80×高さ170×奥行き10mm
重量70g
  • 刃の仕様:ハードクロムメッキ
  • 全長:170mm

注意・禁止事項

  • ※ 表示用途以外にはお使いにならないでください。
  • ※ ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。
  • ※ 先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

型番リスト

表示件数
型番
49772921291214977292129121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

強力ギザ刃で、切る物が滑りにくくなっている、クラフト便利はさみ。
【特長】
・指が置けて握りやすいグリップ。
・ハードクローム仕上で切れ味が長持ち。
・刃の凹部が針金切りになっている。
【用途】
・皮革、針金、銅線、アルミ・ブリキ等の切断。

ご注意

  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください(特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト便利はさみ 170mmの型番4977292129121のページです。 型番4977292129121に関する仕様情報を記載しております。
クラフト便利はさみ 170mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト便利はさみ 170mm
クラフトはさみ
クラフト厚紙用はさみ
クラフト家庭用はさみ
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円1,393円1,540円1,969円1,379円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)170約190200205180210
パッケージ幅(mm)100100103105116116
パッケージ高さ(mm)250255260260250255
パッケージ奥行き(mm)151313151019
JANコード497729212912149772921802384977292129183497729212917649772921291694977292129190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました