ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト工作鋏専用キャップ KSC-180

クラフト工作鋏専用キャップ KSC-180 KSC-180
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:3日目

はさみの刃先を保護するクラフト工作鋏専用キャップ。【特長】・SK11クラフト工作鋏KS-180シリーズ...

詳細を確認
  • 本来の用途以外の使用はしないで下さい。

型番:

KSC-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSC-180の仕様・寸法情報

パッケージ幅(mm)
52
パッケージ高さ(mm)
48
パッケージ奥行き(mm)
10
JANコード
4977292129251
パッケージ質量(g)
13
材質
キャップ:ポリアミド樹脂
対応本体品番
KS-180・180LH・180LE・180F
-
-

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

商品名クラフト工作鋏専用キャップ
規格KSC-180
商品サイズ幅24×高さ95×奥行き9mm
重量9g

※本来の用途以外の使用はしないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
KSC-180KSC-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

はさみの刃先を保護するクラフト工作鋏専用キャップ。
【特長】
・SK11クラフト工作鋏KS-180シリーズの刃先保護キャップ。
・対応本体品番:KS-180・KS-180LH・KS-180LE・KS-180F。
【用途】
・クラフト工作鋏KS-180シリーズの刃先の保護。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • クラフト厚紙用はさみ 画像

    SK-11

    クラフト厚紙用はさみ

    【特長】刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。

  • クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F 画像

    SK-11

    クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F

    【特長】刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつかない。刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製。グリップはすべりにくいエラストマー樹脂製。 。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできる。刃部硬度:HRC52-53。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト工作鋏専用キャップ KSC-180の型番KSC-180のページです。 型番KSC-180に関する仕様情報を記載しております。
クラフト工作鋏専用キャップ KSC-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト工作鋏専用キャップ KSC-180
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
クラフトはさみ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格502円1,927円1,526円1,379円1,526円1,393円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パッケージ幅(mm)52115116116116100
パッケージ高さ(mm)48215250250255255
パッケージ奥行き(mm)101313101913
JANコード497729212925149772921292444977292129237497729212916949772921291904977292180238
パッケージ質量(g)1397105100168119

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました