ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト工作はさみストロング

クラフト工作はさみストロング KS-210ST
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。【特長】・厚さ3mmの幅広厚刃を採...

詳細を確認
  • 鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示以外には使用しないで下さい。作業時は安全の為、手袋、安全メガネなどを使用して下さい。

型番:

KS-210ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-210STの仕様・寸法情報

刃渡り(mm)
75以下
全長(mm)
210
刃長(mm)
65
刃部硬度
HRC56±1
パッケージ幅(mm)
116
パッケージ高さ(mm)
255
パッケージ奥行き(mm)
19
JANコード
4977292129190
パッケージ質量(g)
168
材質
刃部:ステンレス鋼(AUS6)、グリップ:EVA+PP
ブレード
SUS420J2
用途
板厚さ3mmの幅広厚刃使用

型番リスト

表示件数
型番
KS-210STKS-210ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。
【特長】
・厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。
・ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
・片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。
・手に優しいソフトグリップを採用しています。
・直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
【用途】
・紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。

ご注意

  • 鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示以外には使用しないで下さい。作業時は安全の為、手袋、安全メガネなどを使用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト工作はさみストロングの型番KS-210STのページです。 型番KS-210STに関する仕様情報を記載しております。
クラフト工作はさみストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト工作はさみストロング
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト家庭用はさみ
クラフトはさみ
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,526円1,379円1,969円1,393円1,927円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃渡り(mm)75以下-----
全長(mm)210180205約190--
刃長(mm)65-----
刃部硬度HRC56±1HRC50-54HRC50-54-HRC52-53HRC50-54
パッケージ幅(mm)116116105100115116
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました