ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目

粘着テープがベタつかない、ふっ素樹脂加工を施しているクラフト工作はさみ。【特長】・刃部表面にふっ素樹脂...
詳細を確認
製品のパッケージ画像
| 商品名 | クラフト工作はさみ フッ素 |
|---|---|
| 規格 | KS-180F |
| 商品サイズ | 幅87×高さ180×奥行き11mm 重量63g |
注意事項

刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製

のこ刃部分は針金や銅線を逃さずカット
粘着テープがベタつかない、ふっ素樹脂加工を施しているクラフト工作はさみ。
【特長】
・刃部表面にふっ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつかない。
・刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製。
・グリップはすべりにくいエラストマー樹脂製。
・のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできる。
・刃部硬度:HRC52-53。
【用途】
・針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。


昭和シェル石油
シェル テトラ オイルSP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

ALLEX
デスクはさみ
0通常価格(税別):1,162円~

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ALLEX
事務用はさみ 中
0通常価格(税別):1,327円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円