ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト工作はさみ ギザ付

クラフト工作はさみ ギザ付 KS-180
通常単価(税別)
1,379円
税込単価
1,517円
通常出荷日:3日目

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。【特長】・布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素...

詳細を確認
  • ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理をされた素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの・厚いものの切断は、刃の奥の方で行ってください。針金・アルミ線・銅線・コードを切断する場合、鋸刃部分を使ってください。厚紙やアルミ板・ブリキ板など板状のものは鋸刃部分では切断しないでください。

型番:

KS-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-180の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
刃部硬度
HRC50-54
パッケージ幅(mm)
116
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行き(mm)
10
JANコード
4977292129169
パッケージ質量(g)
100
材質
ブレード:ステンレス、ハンドル:エラストマー樹脂
切断能力(mm)
(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3・(アルミ板)約0.5・(プラ板)約1.0、(皮革・ゴム板)約3.0・(針金)約径0.5・(アルミ線・銅線)約径1.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KS-180KS-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379円
( 1,517円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。
【特長】
・布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。
・サビにくいステンレス刃を採用しています。
・すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
・針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
【用途】
・針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。

ご注意

  • ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理をされた素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの・厚いものの切断は、刃の奥の方で行ってください。針金・アルミ線・銅線・コードを切断する場合、鋸刃部分を使ってください。厚紙やアルミ板・ブリキ板など板状のものは鋸刃部分では切断しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト工作はさみ ギザ付の型番KS-180のページです。 型番KS-180に関する仕様情報を記載しております。
クラフト工作はさみ ギザ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
クラフト家庭用はさみ
クラフトはさみ
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,379円1,526円1,969円1,393円1,927円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)180210205約190--
刃部硬度HRC50-54HRC56±1HRC50-54-HRC52-53HRC50-54
パッケージ幅(mm)116116105100115116
パッケージ高さ(mm)250255260255215250
パッケージ奥行き(mm)101915131313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました