ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト厚紙用はさみ

クラフト厚紙用はさみ KS-200
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円
通常出荷日:3日目

【特長】・刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます・サビにくいステンレス刃を採用しています...

詳細を確認
  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。

型番:

KS-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-200の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
パッケージ幅(mm)
103
パッケージ高さ(mm)
260
パッケージ奥行き(mm)
13
JANコード
4977292129183
パッケージ質量(g)
140
材質
ブレード:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KS-200KS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540円
( 1,694円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます
・サビにくいステンレス刃を採用しています
【用途】
・ダンボール・厚紙の切断作業

ご注意

  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト厚紙用はさみの型番KS-200のページです。 型番KS-200に関する仕様情報を記載しております。
クラフト厚紙用はさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト厚紙用はさみ
クラフトはさみ
クラフト家庭用はさみ
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト便利はさみ 170mm
クラフト工作はさみストロング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,540円1,393円1,969円1,379円1,035円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)200約190205180170210
パッケージ幅(mm)103100105116100116
パッケージ高さ(mm)260255260250250255
パッケージ奥行き(mm)131315101519
JANコード497729212918349772921802384977292129176497729212916949772921291214977292129190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました