ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト家庭用はさみ

クラフト家庭用はさみ KS-205
通常単価(税別)
1,969円
税込単価
2,166円
通常出荷日:3日目

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。【特長】・布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素...

詳細を確認
  • 鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。鋼線や鋼板など、硬く熱処理をされた素材には使用できません。

型番:

KS-205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-205の仕様・寸法情報

全長(mm)
205
刃部硬度
HRC50-54
パッケージ幅(mm)
105
パッケージ高さ(mm)
260
パッケージ奥行き(mm)
15
JANコード
4977292129176
パッケージ質量(g)
120
材質
ブレード:ステンレス、ハンドル:エラストマー樹脂

型番リスト

表示件数
型番
KS-205KS-205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。
【特長】
・布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます
・サビにくいステンレス刃を採用しています
・すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています
【用途】
・手芸、洋裁・ペーパークラフト、工作・家庭用、事務用

ご注意

  • 鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。鋼線や鋼板など、硬く熱処理をされた素材には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト家庭用はさみの型番KS-205のページです。 型番KS-205に関する仕様情報を記載しております。
クラフト家庭用はさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト家庭用はさみ
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
クラフトはさみ
クラフト厚紙用はさみ
クラフト握りはさみ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,969円1,379円1,526円1,393円1,540円1,000円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)205180210約190200-
刃部硬度HRC50-54HRC50-54HRC56±1--HRC50-54
パッケージ幅(mm)10511611610010382
パッケージ高さ(mm)260250255255260176
パッケージ奥行き(mm)151019131315

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました