ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト握りはさみ

クラフト握りはさみ KS-120
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:3日目

持ちやすく作業が楽に行えます。【特長】・薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。・...

詳細を確認
  • 商品台紙の使用上の注意をよくご確認のうえ、作業を行ってください。

型番:

KS-120
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-120の仕様・寸法情報

刃部硬度
HRC50-54
パッケージ幅(mm)
82
パッケージ高さ(mm)
176
パッケージ奥行き(mm)
15
JANコード
4977292129206
パッケージ質量(g)
44
材質
刃部材質:ステンレス鋼、グリップ材質:アセタール樹脂
仕様
指通し付

型番リスト

表示件数
型番
KS-120KS-120
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく作業が楽に行えます。
【特長】
・薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。
・軽量で握りやすい樹脂製グリップです。
・サビに強いステンレス製ブレードです。
・指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
【用途】
・手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。

ご注意

  • 商品台紙の使用上の注意をよくご確認のうえ、作業を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト握りはさみの型番KS-120のページです。 型番KS-120に関する仕様情報を記載しております。
クラフト握りはさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト握りはさみ
ミニクラフトはさみ ステンレス
クラフト家庭用はさみ
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,000円1,133円1,969円1,379円1,526円1,927円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃部硬度HRC50-54HRC50-54HRC50-54HRC50-54HRC56±1HRC52-53
パッケージ幅(mm)8271105116116115
パッケージ高さ(mm)176160260250255215
パッケージ奥行き(mm)151015101913
JANコード497729212920649772921841994977292129176497729212916949772921291904977292129244
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました