ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフトはさみ

クラフトはさみ US-7
通常単価(税別)
1,393円
税込単価
1,532円
通常出荷日:3日目

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。【特長】・工作やホビー、家庭用・事務用などに...

詳細を確認
  • 表示用途以外には使用しないでください。はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。刃部にカケやキレツがある場合は使用しないでください。

型番:

US-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

US-7の仕様・寸法情報

全長(mm)
約190
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
255
パッケージ奥行き(mm)
13
JANコード
4977292180238
パッケージ質量(g)
119
材質
刃:ステンレス、グリップ:樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
US-7US-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393円
( 1,532円 )
3日目

詳細情報

基本情報

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。
【特長】
・工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。
・切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。
・ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。
・サビにくいステンレス刃を採用しています。
・軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。
【用途】
・厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。刃部にカケやキレツがある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • クラフト厚紙用はさみ 画像

    SK-11

    クラフト厚紙用はさみ

    【特長】刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。

  • クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F 画像

    SK-11

    クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F

    【特長】刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつかない。刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製。グリップはすべりにくいエラストマー樹脂製。 。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできる。刃部硬度:HRC52-53。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトはさみの型番US-7のページです。 型番US-7に関する仕様情報を記載しております。
クラフトはさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトはさみ
クラフト家庭用はさみ
クラフト厚紙用はさみ
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト便利はさみ 170mm
クラフト工作はさみストロング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,393円1,969円1,540円1,379円1,035円1,526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)約190205200180170210
パッケージ幅(mm)100105103116100116
パッケージ高さ(mm)255260260250250255
パッケージ奥行き(mm)131513101519
JANコード497729218023849772921291764977292129183497729212916949772921291214977292129190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました