17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスミニクリッパー SMK-200S SMK-200S

ステンレスミニクリッパー SMK-200S

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:3日目

オールステンレスで錆びに強いクリッパー。【特長】・刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群。...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 切断能力(軟鋼) (mm)
    4
  • JANコード
    4977292236119
  • 商品幅 (mm)
    85
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    23
  • 材質
    オールステンレス(レバー用板バネを除)
  • パッケージ質量 (g)
    310

型番:

SMK-200S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ画像

パッケージ入りイメージ画像

ブランド名SK11
商品名ステンレスミニクリッパー
規格SMK-200S
商品サイズ幅61×高さ210×奥行き19mm
重量263g

機能・特長

  • 刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群。
  • ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付き。
  • 片手で素早いハンドル開閉操作が可能。
  • ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続。
  • 幅厚ハンドルで手への当たりがやさしく負担を軽減。
幅厚ハンドルで手への当たりがやさしく負担を軽減

幅厚ハンドルで手への当たりがやさしく負担を軽減

刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群

刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群

SMK-200Sの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
切断能力(軟鋼)(mm)
4
JANコード
4977292236119
商品幅(mm)
85
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
23
材質
オールステンレス(レバー用板バネを除)
パッケージ質量(g)
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMK-200SSMK-200S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

オールステンレスで錆びに強いクリッパー。
【特長】
・刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群。
・ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付き。
・切断能力:(軟鋼線)4mm。
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスミニクリッパー SMK-200Sの型番SMK-200Sのページです。 型番SMK-200Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスミニクリッパー SMK-200Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミニクリッパー SMK-200S
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
アルミボルトクリッパー350 SBC-S350SI
アルミボルトクリッパー SPD-S250RE
ステン刃ミニクリッパー
アルミミニクリッパー SPD-C200G
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,175円3,142円3,983円3,120円2,005円2,005円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
切断能力(軟鋼)(mm)456---
JANコード497729223611949772922166474977292216661497729221662349772922361334977292236126
商品幅(mm)851201281206060
商品高さ(mm)250310365250210210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました