ツール用品技術窓口

アルミボルトクリッパー曲がり SBC-B250BU SBC-B250BU

アルミボルトクリッパー曲がり SBC-B250BU

通常単価(税別)
2,039
税込単価
2,243
通常出荷日:3日目

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプ、ブルー色のアルミボルトクリッパー。【特長】・ペンチでは...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    250
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    5
  • ハンドル曲がり角度
    15°
  • JANコード
    4977292216616
  • 商品幅 (mm)
    120
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    26
  • ハンドル形状
    曲がり
  • ブルー
  • パッケージ質量 (g)
    463

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SBC-B250BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パッケージ付きイメージ画像

パッケージ付きイメージ画像

ブランド名SK11
商品名アルミボルトクリッパー曲がり
規格SBC-B250BU
商品サイズ幅120×高さ250×奥行き26mm
重量463g

仕様

  • 最大切断能力:軟鉄線5mm。
  • 色:ブルー。
  • ハンドル形状:曲がり。
  • ハンドル曲がり角度:15度。
  • サイズ:250mm。
アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量

アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量

ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすい

ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすい

SBC-B250BUの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
250
切断能力(HRB80軟線)(mm)
5
ハンドル曲がり角度
15°
JANコード
4977292216616
商品幅(mm)
120
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
26
ハンドル形状
曲がり
ブルー
パッケージ質量(g)
463
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBC-B250BUSBC-B250BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039
( 2,243 )
3日目

詳細情報

基本情報

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプ、ブルー色のアルミボルトクリッパー。
【特長】
・ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能。
・建築現場などで番線等の切断作業に最適。
・ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすい。
・アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量。
【用途】
・線材の切断。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミボルトクリッパー曲がり SBC-B250BUの型番SBC-B250BUのページです。 型番SBC-B250BUに関する仕様情報を記載しております。
アルミボルトクリッパー曲がり SBC-B250BUのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました