17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミボルトクリッパー350 SBC-S350SI SBC-S350SI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミボルトクリッパー350 SBC-S350SI

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBC-S350SI

2021年07月に販売終了となりました。

ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量なクリッパー。
【特長】
・落下防止コード用の取付け穴付き。
・最大切断能力:軟鋼線6mm。
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
切断能力(軟鋼)(mm)
6
JANコード
4977292216661
商品幅(mm)
128
商品高さ(mm)
365
商品奥行き(mm)
32
パッケージ質量(g)
605
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト