17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

工業用内視鏡 ボアスコープ SBS15

工業用内視鏡 ボアスコープ

通常単価(税別)
10,394円
税込単価
11,433円
通常出荷日:3日目

目の届かない場所の様子をモニターで確認できる管内検査用品。【特長】・microSDカード対応で、動画も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • レンズチューブ部防水仕様
    IP67
  • レンズ直径 (mm)
    8
  • JANコード
    4977292215428
  • モニター
    カラー2.3インチ液晶
  • レンズチューブ長さ
    約99cm
  • 仕様
    光量調整可能LEDライト付
  • 電源
    単三アルカリ電池×4本
  • パッケージ幅 (mm)
    320
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行き (mm)
    63
  • パッケージ質量 (g)
    970

型番:

SBS15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

撮像素子30万画素 1/9型CMOSイメージセンサー
画素数640×480
対応外部記憶媒体microSD/SDHCメモリーカード(別売・最大32GBまで)
撮影モード動画/静止画
保存形式動画:AVI 静止画:JPEG
動画サイズ720×240px・最大30コマ/秒(音声なし)
静止画サイズ720×240px
レンズF2.8 f=3.0mm
水平画角48°
最低照度0lux
フォーカス3~8cm
モニター2.31型 TFT液晶モニター 960×240px
防水レベルIP67 耐水相当(LED/レンズ/フレキシブルケーブル)※1
電源単3形アルカリ乾電池4本(別売)※2
電源寿命※2最大約4時間(LEDライト使用)
スロットmicroSDメモリーカードスロット
使用環境温度:-10~+50℃ 湿度:15~85%(結露なきこと)
外形寸法モニター本体:(W)約88×(H)約250×(D)約45mm
フレキシブルケーブルの長さ:約990mm
フレキシブルケーブル径:約8mm
重量約330g(乾電池除く)
生産国中国
  1. ※1本体とフレキシブルケーブルの接合部は防水ではありません。水濡れにご注意ください。フレキシブルケーブルは水没するような状態で長時間の撮影をしたり、水中でケーブルを曲げる動作は行わないでください。
  2. ※2本製品は基本的にアルカリ乾電池のご使用を推奨します。また、電池の種類、メーカー、ブランド、製造日までの保存期間、使用状況により電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまで目安としてご参考ください。

この商品の特長

天井裏の確認。

天井裏の確認。

パイプの中の確認。

パイプの中の確認。

目の届かない場所の様子を確認する際に最適。

目の届かない場所の様子を確認する際に最適。

スコープの先端部分。

スコープの先端部分。

ダブルフックを取付けた際の使用例。

ダブルフックを取付けた際の使用例。

専用のハードケース付。

専用のハードケース付。

SBS15の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
レンズチューブ部防水仕様
IP67
レンズ直径(mm)
8
JANコード
4977292215428
モニター
カラー2.3インチ液晶
レンズチューブ長さ
約99cm
仕様
光量調整可能LEDライト付
電源
単三アルカリ電池×4本
パッケージ幅(mm)
320
パッケージ高さ(mm)
210
パッケージ奥行き(mm)
63
パッケージ質量(g)
970

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBS15SBS15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,394円
( 11,433円 )
3日目

詳細情報

基本情報

目の届かない場所の様子をモニターで確認できる管内検査用品。
【特長】
・microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です
・光量調整可能なLEDライト付です
・モニターがカラー2.3inchの液晶、レンズチューブの長さが約99cm、レンズ直径が8mmで構成
【用途】
・目で直接確認できない場所等をスコープを通して確認
・床下、天井裏など手が届かない場所、パイプの中、壁の中など目の届かない場所の検査をする際に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用内視鏡 ボアスコープの型番SBS15のページです。 型番SBS15に関する仕様情報を記載しております。
工業用内視鏡 ボアスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用内視鏡 ボアスコープ
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
クリアスコープ
クリアスコープ 2820
側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用
クリアスコープ・デジタル302T
メーカーSK-11リジッドアサダアサダアサダアサダ
通常価格10,394円2,208,058円107,433円 -260,592円11,638円308,351円
通常出荷日3日目1日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
レンズチューブ部防水仕様IP67-----
レンズ直径(mm)8-----
JANコード4977292215428-----
モニターカラー2.3インチ液晶-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました