17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプカッター替刃 PSB-7・PSB-8
  • PSB-7
  • PSB-8

パイプカッター替刃 PSB-7・PSB-8

通常単価(税別)
670円~782円
税込単価
737円~860円
通常出荷日:3日目

薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 材質
    刃:SKS3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パイプカッター替刃のパッケージ(イメージ)

パイプカッター替刃のパッケージ(イメージ)

  • 型番:PSB-7。
  • 商品サイズ:幅12×高さ88×奥行き12mm、重量17g。
  • 適合機種:PC-22、PC-32、PC-28S。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はメーカーサイトをご参照ください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合パイプ(付属替刃使用時)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適合パイプ(付属替刃使用時)

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
PC-22、PC-32、PC-28S
4977292222631
43
128
13
23
3個
PC-38、PC-50、PC-67、PC-38S
4977292222648
41
77
6
7
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目
782円
( 860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。
【特長】
・型番:PSB-7の適合機種はPC-22、PC-32、PC-28S。
・型番:PSB-8の適合機種はPC-38、PC-50、PC-67、PC-38S。
【用途】
・薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断
・SK11パイプカッターの刃が使用できなくなった際の交換用として最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプカッター替刃 PSB-7・PSB-8のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
PC−38の替刃に
5
満足度:5.0
PC-38の替刃に購入しました。純正替刃なので切れ味も遜色無しです。付け替えも簡単にできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター替刃 PSB-7・PSB-8
モールカッター 195mm
モールカッター MK-205
ステン用ミニパイプカッター
塩ビカット 180mm
パイプカッター(PC-)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11MCCコーポレーション
通常価格670円-3,829円2,531円2,937円1,596円10,545円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ替刃サヤ管カッターサヤ管カッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター
材質刃:SKS3刃部:刃物鋼SK-5刃部:刃物鋼SK-5本体 アルミダイキャスト刃:炭素工具鋼(S50C)、表面処理:ハードクローム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート