17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプカッターPro.替刃 PCBK-1S PCBK-1S

パイプカッターPro.替刃 PCBK-1S

通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円
通常出荷日:3日目

ステンレス管、鋼管も軽い力でラクラク切断できるパイプカッターの替刃。【特長】・従来品では難しかった厚肉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 最大切断肉厚 (mm)
    3
  • JANコード
    4977292222235
  • 商品幅 (mm)
    22
  • 商品高さ (mm)
    22
  • 商品奥行き (mm)
    7.9
  • パッケージ質量 (g)
    10

型番:

PCBK-1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パイプカッターPro.替刃のパッケージ例

パイプカッターPro.替刃のパッケージ例

  • 型番:PCBK-1S。
  • 商品サイズ:幅20×高さ8×奥行き20mm、重量9g。
  • 最大切断肉厚:3mm。

PCBK-1Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
最大切断肉厚(mm)
3
JANコード
4977292222235
商品幅(mm)
22
商品高さ(mm)
22
商品奥行き(mm)
7.9
パッケージ質量(g)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCBK-1SPCBK-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189円
( 1,308円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス管、鋼管も軽い力でラクラク切断できるパイプカッターの替刃。
【特長】
・従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます
・最大切断肉厚の3mmの範囲内で、厚肉管を無理なく切断できる
・機種がPCB-28、PCB-32、PCB-50に適応可能。
【用途】
・パイプカッターPro替刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプカッターPro.替刃 PCBK-1Sの型番PCBK-1Sのページです。 型番PCBK-1Sに関する仕様情報を記載しております。
パイプカッターPro.替刃 PCBK-1Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッターPro.替刃 PCBK-1S
モールカッター 195mm
モールカッター MK-205
塩ビカット 180mm
ステンレス用パイプカッター
ステン用ミニパイプカッター
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,189円3,829円2,531円1,596円3,661円2,937円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ替刃サヤ管カッターサヤ管カッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター
最大切断肉厚(mm)3-----
JANコード4977292222235497729228038949772922781024977292180542--
商品幅(mm)2290901186060
商品高さ(mm)2226527025015790
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました