17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブリーマ TR-1 TR-1

チューブリーマ TR-1

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:3日目

プラスチック製で握りやすい構造のチューブリーマ。【特長】・内径、外径の両方のバリ取りができる。・材質が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 面取り能力
    4~38mm(3/16~1・1/2インチ)
  • JANコード
    4977292222570
  • 材質
    プラスチック製
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    110
  • パッケージ奥行き (mm)
    50
  • パッケージ質量 (g)
    60

型番:

TR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

チューブリーマTR-1のパッケージ(イメージ)

チューブリーマTR-1のパッケージ(イメージ)

  • 型番:TR-1。
  • 商品サイズ:幅45×高さ45×奥行き45mm、重量60g。
  • 面取り能力:4~38mm(3/16~1、1/2inch)。

TR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプリーマー
面取り能力
4~38mm(3/16~1・1/2インチ)
JANコード
4977292222570
材質
プラスチック製
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
110
パッケージ奥行き(mm)
50
パッケージ質量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-1TR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
3日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製で握りやすい構造のチューブリーマ。
【特長】
・内径、外径の両方のバリ取りができる。
・材質が、銅、真鍮、アルミのチューブに使用でき、刃は丈夫で切れ味もよく作業性が抜群。
・面取り能力が4~38mm(3/16~1、1/2inch)の範囲内で使用できる。
・パッケージのサイズが幅45×高さ45×奥行き45mm、重量60g。
【用途】
・面取りをする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブリーマ TR-1の型番TR-1のページです。 型番TR-1に関する仕様情報を記載しております。
チューブリーマ TR-1のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配管工事
4
満足度:4.0
配管の面取りに購入しました。これ一つで外側と内側のバリ取りが出来るので便利です。刃を立てて削るので面自体はそれほどきれい...もっと読む
0人が参考にしています。
塩ビ管のバリ取り
5
満足度:5.0
継ぎ手使うときのバリ取りに使用。 カッターでやるのは正直面倒なので助かってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブリーマ TR-1
チューブリーマ TR-2
ステンレス用チューブリーマー
銅管ブラシ CB46
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
メーカーSK-11SK-11SK-11スーパーツールMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格1,0991,9136,383 -1,1437,485 -39,568 -
通常出荷日3日目3日目2日目1日目9日目9日目
商品タイプパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマーパイプクリーニングブラシ水道配水用品水道配水用品
面取り能力4~38mm(3/16~1・1/2インチ)5~38mm(5/16~1・1/2インチ)----
JANコード49772922225704977292222587----
材質プラスチック製スチール製本体:アルミニウム、刃部:特殊工具鋼---
パッケージ幅(mm)5060----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました