17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロング軽量WPプライヤー DVC-250WPD

ストロング軽量WPプライヤー

通常単価(税別)
2,867円
税込単価
3,154円
通常出荷日:3日目

特殊ダイヤ型口形状のウォーターポンププライヤー。【特長】・滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつか...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    48
  • グリップ
    なし
  • JANコード
    4977292273909
  • 重量 (g)
    270

型番:

DVC-250WPD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

少ない握り力で強力に対象物がつかめるウォーターポンププライヤー

滑ることなく安全に使用できる。

滑ることなく安全に使用できる。

こじる、剥がす、回すなどマルチに使えるドライバー。

こじる、剥がす、回すなどマルチに使えるドライバー。

パッケージ例。

パッケージ例。

落下防止コード取付け穴付。

落下防止コード取付け穴付。

製品仕様

  • 型番:DVC-250WPD。
  • 商品サイズ:幅58×高さ250×奥行き10mm、重量288g。
  • 最大口開き:48mm。
  • 重量:270g。
  • 落下防止コード取付け穴付。

DVC-250WPDの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
48
グリップ
なし
JANコード
4977292273909
重量(g)
270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVC-250WPDDVC-250WPD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,867円
( 3,154円 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊ダイヤ型口形状のウォーターポンププライヤー。
【特長】
・滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかむことができる。
・強度を損なわず脅威の軽量化の実現ができ、水、油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットを採用。
・手のひらを挟みにくい安全設計のストッパーが付いている。
・最大口開きが48mmの範囲内で使用できる。
・落下防止コードの取り付け穴が付いている。
【用途】
・配管工事、電設工事、自動車整備、機械整備等の作業をする際に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロング軽量WPプライヤーの型番DVC-250WPDのページです。 型番DVC-250WPDに関する仕様情報を記載しております。
ストロング軽量WPプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロング軽量WPプライヤー
WPプライヤーAD
WPプライヤーQA
WPプライヤー DV付き
バネ付WPプライヤーJIS付
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ロブテックス
通常価格2,867円2,356円2,039円1,343円1,035円 -2,467円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
口の開き(mm)483855474647
グリップなしありありなしありあり
JANコード4977292273909497729227382449772922738554977292273770--
重量(g)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました