ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LEDライト付き 点検鏡

LEDライト付き 点検鏡 SIM-101L
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:3日目

LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。【特長】・5段階伸縮で29.5cmから88....

詳細を確認

型番:

SIM-101L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SIM-101Lの仕様・寸法情報

ミラー寸法(mm)
46×66
全長の最大伸縮値(mm)
885
全長の最小伸縮値(mm)
295
JANコード
4977292207898
使用電池
CR2032×2個
パッケージ幅(mm)
82
パッケージ高さ(mm)
245
パッケージ奥行き(mm)
35
パッケージ質量(g)
127
-
-

商品情報

注意・禁止事項

  • LEDの光は強いのでLEDを正視しないで下さい。
  • 古い電池と新しい電池の混用はしないで下さい。
  • 電池の向きを間違えないようにして下さい。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
SIM-101LSIM-101L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。
【特長】
・5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です
・携帯に便利なクリップ付きです
・角度調整可能なLEDライトです
【用途】
・見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライト付き 点検鏡の型番SIM-101Lのページです。 型番SIM-101Lに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付き 点検鏡のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
点検鏡
4
満足度:4.0
多少安っぽい作りだがライト付きで手ごろな価格でよい。ライトが青っぽいので自然光に近いともっと見やすい。
0人が参考にしています。
点検
4
満足度:4.0
丸型よりも広範囲確認でき、LEDもかなり明るいので暗い場所でもよく見えました。
0人が参考にしています。
車両や機器の点検鏡として使用。
4
満足度:4.0
購入の決め手は、LEDライトが固定ではなく角度調整できて便利。 鏡も大きく視認性は良いが狭い場所には不向きです。 携帯に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付き 点検鏡
伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM
インスペクションミラー (丸型タイプ) 95046
チェックミラー VS-2・VS-3
インスペクションミラー Z-355
伸縮点検鏡 PT-3
メーカーSK-11ウィザ(旧:グレートツール)シグネットKTC(京都機械工具)ホーザンM&M
通常価格1,315円1,491円1,569円2,932円3,489円652円
通常出荷日3日目4日目4日目1日目5日目5日目
ミラー寸法(mm)46×66約:縦64×横42φ3244X66縦86×横54×厚み0.4-
全長の最大伸縮値(mm)885約875700870640595
全長の最小伸縮値(mm)295約285195190150190
JANコード4977292207898-----
使用電池CR2032×2個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました